Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Lifting sacks with Vaculex® vacuum lifter

Oszczędzaj swoje plecy - niech próżnia podniesie worek

Data 13.03.2018

Ergonomiczny, próżniowy podnośnik Piab może przenosić z palety do stacji pobierania produktu każdy typ worka

Taby, Szwecja  – Bez względu na to z czego zrobione są worki - papier, plastik, tkanina lub co zawierają - mąka, piasek, składniki farmaceutyczne, wszystkie one są z łatwością przenoszone za pomocą ergonomicznego przenośnika próżniowego Piab Vaculex®. Koniec z ciężką, ręczną pracą - taką jak podnoszenie worków i układanie na paletach, opróżnianie do zbiorników/stacji podawania produktu lub podawanie/ładowanie/paletyzowanie bezpośrednio na linii produkcyjnej.

Ponad jedna trzecia wszystkich urazów w miejscu pracy jest spowodowana ręcznym przenoszeniem. Mimo to często oczekuje się od pracowników, że będą podnosili worki o wadze 25-50 kg, ryzykując rozwój zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSD), takich jak ból i urazy kręgosłupa/pleców/barków oraz powtarzające się urazy.

Vaculex® - Półautomatyczne podnośniki firmy Piab zostały zaprojektowane, aby odciążyć pracowników. Wykonanie prac w miejscach o ograniczonej przestrzeni , w których problemem może być wysokość sufitu, wąskie i ograniczone obszary o ograniczonej dostępnej przestrzeni roboczej jest możliwe dzięki podnośnikom oferującym unikalne i elastyczne rozwiązania. Rozwiązania zajmujące niewiele miejsca i ramiona z włókna węglowego to przykłady innowacyjnych odpowiedzi na trudne środowiska pracy. Jeśli zachodzi potrzeba dostępne są modele spełniające wymagania ATEX oraz z wyposażeniem wykonanym ze stali nierdzewnej.

Oferując ergonomiczne i bezpieczne środowisko pracy, podciśnieniowe podnośniki Vaculex® pozwalają również na poprawę wydajności. Podnoszą produktywność zakładu poprzez zapewnienie prawidłowego przenoszenia i gwarantują wysokiej jakości produkty poprzez ograniczenie ich uszkodzeń. Często wymagania w stosunku do personelu mogą zostać zmniejszone - z pewnością siła mięśni nie jest już problemem.

Pełna gama części zamiennych oraz przydatnych akcesoriów - takich jak pilot zdalnego sterowania, osłona tłumiąca hałas i energooszczędny system do automatycznego wyłączania pompy podczas bezczynności w połączeniu z doskonałym wsparciem posprzedażnym i serwisem ergonomicznego podnośnika Vaculex® zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa.

Pobierz broszure

Vaculex® VL Sack Lifter (pdf)

 

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach.  Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących. 

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami