Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka piGRIP® do przenoszenia gorących elementów

Oszczędność energii przy szybkim przenoszeniu gorących przedmiotów w przemyśle tworzyw sztucznych

Data 01.10.2012

Materiał dostępny dla przyssawek piGRIP® do przenoszenia gorących elementów.

Firma Piab -  wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej, wprowadza nowy materiał do swojej linii przyssawek piGRIP® oraz produkcji mniejszych ssawek mieszkowych (B) i uniwersalnych (U).

Materiał HNBR  - znany jest z wyjątkowych właściwości mechanicznych, jak doskonała trwałość i wytrzymałość na  rozdarcia i ścieranie. Materiał ten posiada również wydłużony czas życia w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami przyssawek.

Kluczowym zastosowaniem przyssawek z nowego materiału jest formowanie wtryskowe. Proces pobierania elementu z wtryskarki może teraz rozpocząć się wcześniej – bez oczekiwania na jego ostygnięcie. Dzięki temu zostaje skrócony czas cyklu pracy i w wielu przypadkach zużywa się mniej energii do procesu chłodzenia. Im szybciej robot może pobierać elementy z formy, tym więcej części można wyprodukować. Inne zastosowania obejmują przenoszenie osłon wiatrowych, płytek ściennych i podłogowych, ceramiki, porcelany oraz inne operacje formowania i odlewania o wysokim stopniu automatyzacji.

Przyssawki wykonane są z materiału niezawierającego silikonu (PWIS free), co oznacza, że mogą być stosowane do obsługi części przed procesem malowania. Nie pozostawiają śladów -  nadają się również do stosowania do powierzchni wrażliwych, takich jak szkło.

Unikalna, konfigurowalna przyssawka piGRIP® wykonana z tego materiału dostępna jest w czterech rozmiarach od 29 do 79 mm. Duża liczba kombinacji mocowań i mieszków sprawia, że  ​​łatwo jest znaleźć odpowiednią przyssawkę dla danej aplikacji. Aby zapewnić możliwość kompletnej obsługi mniejszych części, materiał ten jest również dostępny dla mniejszych ssawek mieszkowych i uniwersalnych w rozmiarach od 10 do 20 mm.

O firmie  Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami