Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektor próżniowy piCOMPACT®23

Opcjonalne, dodatkowe funkcje oferują optymalną próżnię

Data 29.06.2016

Eżektor próżniowy piCOMPACT®23 jest teraz dostępny z szeregiem dodatkowych unikalnych i opatentowanych funkcji.

Taby, Szwecja - Ulepszone i inteligentne funkcje przedmuchu, podzielona konstrukcja jednostki i funkcja kontroli samo-zasysania, to kilka nowych dodatków oferowanych w platformie generatora próżniowego klasy premium Piab piCOMPACT®23. Ten imponujący zakres zastrzeżonych i opatentowanych  funkcji dodatkowych, który obejmuje również komunikację IO-Link ma potencjał, aby zapewnić optymalne wytwarzanie podciśnienia do każdej aplikacji.

Ten kompaktowy eżektor typu "wszystko-w-jednym" jest kaskadowym urządzeniem; do czterech jednostek może dzielić wspólny kolektor i układ przyłączy pneumatycznych zasilania oraz wylot. Konstrukcja jednostki z podziałem rozdziela eżektor od jednostki sterującej oferując dodatkową elastyczność, zwłaszcza w przypadku ograniczonej przestrzeni lub minimalizuje ciężar przenoszony przez ramiona robota.

Zintegrowany zawór i opatentowaną funkcją wzmocnienia przedmuchu firmy Piab zapewnia lepszą wydajność i oszczędność energii, pozwalając jednocześnie na celu przyspieszenie cyklu produkcyjnego. Funkcja ta może być również wykorzystywana do wspierania przyssawek podczas pozycjonowania, na przykład w ergonomicznych urządzeniach podnoszących lub po prostu dla łatwego czyszczenia przyssawek, jeśli pracują w zapylonym środowisku.

Opatentowana funkcja inteligentnego przedmuchu (IBO) automatycznie wyłącza przedmuch po usunięciu próżni, zapewniając przez to większą oszczędność energii. Funkcja ta jest również kompatybilna z bistabilnymi (zatrzaskowymi) zaworami włącz/wyłącz, które są używane w zastosowaniach wymagających częstych postojów awaryjnych lub podczas transportu cennych obiektów.

Wreszcie, opatentowana funkcja kontroli samo-zasysania SAC rozpoznaje i usuwa z przyssawek podciśnienia po odłączeniu eżektor. W ten sposób został rozwiązany problem samo-zasysania, powodujący irytujące problemy dotykające roboty i ręczne urządzenia podnoszącego podczas wstępnego pozycjonowania przyssawek.

"Większość z opcjonalnych funkcji dostępnych jest tylko dla piCOMPACT®23. Pozwalają nam one zaoferować klientom prawdziwie optymalny zestaw funkcji dla eżektorów próżniowych typu "wszystko-w-jednym" klasy premium. Cechy te zapewniają maksymalną wydajność w każdym systemie" - mówi Joseph Karbassi, Wiceprezes Działu Automatyki Piab.

O firmie Piab    

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami