Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOMPACT® MICRO

Nowe, ważne opcje wyposażenia dla najszybszych na świecie eżektorów ze zintegrowanym układem sterowania

Data 13.02.2015

Firma Piab wprowadza dwie ważne, nowe opcje wyposażenia dla serii produktów piCOMPACT®, pierwszego dostępnego na rynku funkcjonalnego eżektora montowanego na wspólnym kolektorze zbudowanego  w oparciu o energooszczędną  technologię COAX®.

Pierwszą opcją jest złącze w standardzie przemysłowym 6-pin M8. To solidne połączenie gwintowane zapewnia większą siłę połączenia. Jest ono odpowiednie dla aplikacji przemieszczania i wibracji, takich jak aplikacje z wykorzystaniem robotów. Drugą opcją jest zawór powietrza z obudową "clean room" (czystego pomieszczenia). Praktycznie żadne powietrze ani cząstki nie będą wydostawać się z urządzenia jeśli powietrze wylotowe jest odprowadzane.  Jednostka może spełniać wyższe wymagania dla pomieszczeń czystych (wyższe klasy ISO) i może być stosowane w pomieszczeniach, które mają te wymagania – jak np. standard ISO 14644.

Produkty serii piCOMPACT® są mniejsze i lżejsze w porównaniu do konwencjonalnych eżektorów, przez co wpływają na zmniejszenie całkowitej masy systemu transportu próżniowego. Ta innowacyjna konstrukcja  pozwala systemom próżniowym na szybsze przenoszenie i zwiększenie wydajności produkcji.

Eżektory próżniowe piCOMPACT® dostępne są w szerokim asortymencie, aby pasowały do różnych systemów, w tym do takich, które wymagają bardzo niskiego ciśnienie zasilania lub dodatkowego poziomu próżni. Ponadto kompaktowe ejektory można łatwo zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi bez żadnych dodatkowych modyfikacji  i można szybko skonfigurować do indywidualnych potrzeb produkcyjnych.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie. 

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami