Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektor próżniowy piCOMPACT®23 Self-Adhesion Control (SAC)

Opatentowany podmuch powietrza zapobiega samo-zasysaniu

Data 20.07.2016

Dodana funkcję sterowania w eżektorze próżniowym piCOMPACT®23 kładzie kres irytującemu, niechcianego samo-zasysania.

Taby, Szwecja -  Przedstawiamy nową funkcję sterowania jako dodatkową opcję wyposażenia dla próżniowej platformy typu "wszystko-w-jednym" piCOMPACT®23, która rozwiązuje problem samo-zasysania. Opatentowana funkcja sterowania samo-zasysaniem (SAC) jest jedeną z wielu dodatkowych funkcji ostatnio dodanych do piCOMPACT®23.

Ten irytujący i powszechny problem dotyka zarówno roboty jak i ręczne urządzenia do podnoszenia, zwłaszcza przy początkowym etapie pozycjonowania przyssawek. Samo-zasysanie zwiększa ryzyko przypadkowego upuszczenia przenoszonych tafli szkła lub arkuszy blach, powodując katastrofalne uszkodzenia produktu lub zranienia personelu.

"Nawet, gdy eżektor jest wyłączony w przyssawkach może powstawać podciśnienie. Dzieje się to, gdy są one ściskane pod wpływem ciężaru urządzenia podnoszącego. Na przykład, może się to zdarzyć, gdy przyssawki zamocowane na ergonomicznym, pomocniczym podnośniku są pozycjonowane na obiekcie", wyjaśnia Joseph Karbassi, Wiceprezes Działu Automatyki Piab.

Gdy piCOMPACT®23 nie pracuje, unikalna funkcja SAC inteligentnie rozpoznaje i eliminuje podciśnienie wytworzone w przyssawkach. Aby zapobiec powstawaniu takiej niepożądanej próżni, automatycznie wyzwalane są krótkie podmuchy powietrza. Jeśli nie byłoby to zrealizowane, mogłoby to doprowadzić do samo-zassania obiektów.

"Dostępna opcja sterowania samo-zasysaniem w systemach eżektorowych pozwala na zapewnienie naszym klientom sprawnej i bezpiecznej pracy. SAC jest unikalną funkcją dla piCOMPACT®23 i jest jedną z zestawu funkcji, które umożliwiają najlepszą możliwą do osiągnięcia wydajność w każdej aplikacji", stwierdza Josef Karbassi.

piCOMPACT®23 jest kaskadowym eżektorem typu "wszystko-w-jednym"; do czterech jednostek może dzielić wspólny kolektor i układ przyłączy pneumatycznych zasilania oraz wylot. Konstrukcja jednostki z podziałem rozdziela eżektor od jednostki sterującej oferując dodatkową elastyczność, zwłaszcza w przypadku ograniczonej przestrzeni lub minimalizuje ciężar przenoszony przez ramiona robota.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami