Data 01.02.2016
Rewolucyjne sterowanie przepływem zapewnia delikatne przemieszczanie w nowym, dedykowanym przenośniku tabletek firmy Piab.
Taby, Szwecja – firma Piab wprowadza na rynek piFLOW®t, pierwszy dedykowany do transportu tabletek przenośnik. Z sukcesem rozwiązano w nim problemy występujące przy przenoszeniu delikatnych tabletek za pomocą technologii próżniowej. Innowacyjne cechy piFLOW®t i przełomowa, nowa technologia (w trakcie opatentowania) obiecuje zrewolucjonizować zautomatyzowaną obsługę tabletek oraz innych, kosztownych i wrażliwych produktów.
"Kontrolowana niska szybkość na ukierunkowanym wlocie do przenośnika oraz eliminacja wszystkich ostrych krawędzi są kluczem do naszego sukcesu, zapewniając, że tabletki są obsługiwane w naszych przenośnikach z dużą ostrożnością. Nie będzie więcej pokruszonych tabletek w fabrykach wykorzystujących piFLOW®t", mówi Jarno Tahvanainen, Wiceprezes Działu Transportu Materiałów Piab.
Urządzenie piFLOW®t nadaje się do transportu do czterech milionów tabletek na godzinę i jest skierowane głównie do obsługi tabletek i kapsułek w branży farmaceutycznej. Jednakże, przenośnik do tabletek może być wykorzystywany do transportu wszelkich towarów wrażliwych w zakładach przetwórczych. Powlekane słodycze/cukierki, palone ziarna kawy i całe orzechy - są to inne potencjalne zastosowania.
piFLOW®t będzie bezpiecznie przenosić tabletki pomiędzy różnymi sekcjami przetwarzania, takimi jak tabletkarki, bębny powlekające i linie do pakowania w blistry unikając ryzyka uszkodzenia tabletki oraz eliminując stosowanie nieodpowiedniego wyposażenia standardowego i alternatywnych często ciężkich, manualnych procedur.
Podstawą piFLOW®t jest zastrzeżona innowacyjna technologia piGENTLE™ (w trakcie opatentowania), który utrzymuje delikatny przepływ tabletek poprzez regulację ciśnienia zasilania pompy, zapewniając, że tabletki, kapsułki lub inne wrażliwe produkty są traktowane tak delikatnie, jak to tylko możliwe. piFLOW®t jest rozszerzeniem popularnych i wysokiej jakości przenośników Piab piFLOW® oferowanych do transportu proszku i materiałów sypkich i został specjalnie opracowany, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i higieny w przemyśle farmaceutycznym (piFLOW®p), spożywczym (piFLOW® f) i (piFLOW®i) chemicznym.
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com