Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki o wysokiej sile tarcia

Nowe rodziny przyssawek Piab o wysokiej sile tarcia

Data 30.06.2017

Małe, owalne przyssawki o wysokiej sile tarcia rozszerzają najnowszą linę przyssawek Piab.

Taby, Szwecja – Piab wprowadza na rynek nową rodzinę przyssawek o wysokiej sile tarcia, która zwiększy możliwości specjalistycznych zastosowań. W tej najnowszej, rozszerzonej linii, firma Piab dodaje kilka przyssawek o różnych kształtach, rozmiarach i konfiguracjach. Wszystkie one charakteryzują się wyjątkową trwałością i pamięcią kształtu.

Nowa rodzina przyssawek BXF składa się z 36 modeli i jest dostępna w czterech rozmiarach. Dzięki dodatkowym mieszkom, przyssawki zapewniają lepszą kompensację poziomu. W rezultacie są łatwe do implementacji w aplikacjach depaletyzacji, w których położenia stojaków na arkusze lub pobierane przedmioty mogą się nieco różnić. Mieszek o wyjątkowej elastyczności sprawia, że przyssawki BXF są bardzo tolerancyjne podczas pobierania przedmiotów. Pozwala to na skuteczną pracę z różnymi systemami automatycznego załadunku elementów na stojakach. Elastyczne przyssawki eliminują potrzebę stosowania kosztownych i nieporęcznych uchwytów sprężynowych/tłokowych, które muszą być zamontowane na eżektorach lub ramionach robotów. Prowadzi to do prostszych i tańszych instalacji.

Wśród dwóch nowych rodzin przyssawek wprowadzonych przez Piab, małe, owalne przyssawki o wysokiej sile tarcia maja najwyższą wydajność. Jednomieszkowe lub płaskie przyssawki OBF/OCF maja niewielkie wymiary - tylko 15 x 35mm i są dostępne w konfiguracji wysokiej i niskiej. Dostępne są również w rozmiarach 15 x 65 mm. Są to przyssawki specjalnie przeznaczone do bezpiecznego i pewnego trzymania na bardzo małych powierzchniach. Pozwala to przyssawkom na chwytanie i trzymanie przedmiotów za ich krawędzie, gdyż nietypowe kształty przyssawki maksymalizują obszar ssania. Rodzina płaskich, bezmieszkowych przyssawek z rodziny OCF zapewnia mniejszy wewnętrzny ruchu w aplikacjach, które wymagają optymalnej stabilności. Rodzina OCF/OBF obejmuje 36 nowych przyssawek o wysokiej sile tarcia.

Dla tej linii przyssawek o wysokiej sile tarcia, Piab zwiększa również liczbę dostępnych mocowań i gwintów. Wprowadzenie nowych rozmiarów, w tym gwintu ¾ calowego, umożliwia firmie Piab spełnienie 99 % wszystkich wymagań klientów.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami