Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


Nowe przyssawki DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia

Nowa gama przyssawek o wysokiej sile tarcia zapewnia bezpieczeństwo dla każdego arkusza

Data 02.05.2016

Sześć nowych przyssawek pozwala mocno trzymać bardzo cienkie i pofałdowane arkusze blachy podczas tłoczenia z wysokimi prędkościami pracy.

Taby, Szwecja - Rozszerzając swoją rodzinę przyssawek DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia, firma Piab upewnienia się, że spełnia zapotrzebowania rynku i jest w stanie zaoferować najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązania dla każdego rodzaju chwytaka blachy. Bezpieczniejsze obchodzenie się z arkuszami, które często są zaolejone oferuje możliwość zwiększenia liczby uderzeń na minutę w procesie tłoczenia, cięcia, gięcia i wykrawania maszynowego przyczyniając się ograniczenia kosztów i zwiększenia wydajności tłoczni.

Nowa seria składa się z trzech płaskich, cienkich przyssawek BFFT (Bellows Flat Friction Thin) o wysokiej sile tarcia, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić najwyższą przyczepność na bardzo cienkich blachach bez ryzyka uszkodzenia ich delikatnej powierzchni. Nowe przyssawki mogą bezpiecznie obsługiwać arkusze o grubościach mniejszych niż 0.6-0.8mm.

Uzupełnieniem serii BFFT są trzy głębokie, wklęsłe przyssawki o wysokiej sile tarcia DCF (Deep Concave Friction). Ich zadaniem jest sprostanie wymagań kolejnych, wewnętrznych etapów produkcji, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, kiedy płaskie blachy są przekształcane w zakrzywione elementy karoserii. Trzy nowe przyssawki DCF zapewniają maksymalny chwyt na wklęsłych lub wypukłych powierzchniach.

"Te nowe przyssawki poszerzają zakres wydajności naszej rodziny przyssawek o wysokiej sile tarcia, która już oferuje wiele ważnych zalet w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Na przykład, nasze przyssawki o wysokiej sile tarcia są niezwykle trwałe i zachowują doskonałe parametry przyczepności podczas całego swojego życia, podczas gdy przyssawki konkurencyjne często szybko zużywają się", mówi Joseph Karbassi, wiceprezes Automation Division Piab.

Połączenie właściwości poliuretanu i gumy powoduje, że przyssawki Piab o wysokiej sile tarcia posiadają wyjątkową pamięć kształtu i odporność na olej, pozwalając im na zachowanie kształtu i pozostawanie w dobrej kondycji. Przyssawki konkurencyjne z wiekiem i użytkowaniem mają skłonność do utraty pamięci, czyli swojego kształtu.

Ponadto Piab oferuje wiele akcesoriów, w tym wiele mocowań spełniających różne standardy, zaawansowane mocowania z tworzyw sztucznych o zmniejszonej masie, uchwyty montażowe i T-adaptery umożliwiające szybkie rozłączenie.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Informacja prawna

Śledź nas

Skontaktuj się z nami