Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

PMAT - Piab Modular Automation Tooling

Pozwól akcesoriom PMAT przekształcić także Twój zestaw narzędzi

Data 14.12.2015

Elastyczny i wydajny system oprzyrządowania do montażu elementów poszycia karoserii (body-in-white, BIW) w przemyśle motoryzacyjnym.

Taby, Szwecja - Piab Modular Automation Tooling, znany w skrócie jako PMAT jest już dostępny na całym świecie. System oprzyrządowania przez lata był stosowany przez czołowych producentów samochodów głównie w Ameryce Północnej, gdzie pomógł szybko zbudować elastyczne i regulowane chwytaki próżniowe.

"Doświadczenia z północnoamerykańskiego rynku pokazują, że PMAT jest szczególnie przydatny przy montażu elementów poszycia karoserii (body-in-white, BIW), głównie w zdecentralizowanych aplikacjach, w celu wydłużenia nieprzerwanego czasu pracy, zwiększenia niezawodności i łatwości rozwiązywania problemów, ale może oczywiście być również bardzo przydatny w miejscach, gdzie stosuje się go w ogólnych etapach montażowych", mówi Josef Karbassi, Wiceprezes Działu Automation Piab.

Producenci mogą używać PMAT do projektowania oprzyrządowania efektorów końcowych robotów, ergonomicznych narzędzi lub osprzętu dla każdego rodzaju wyposażenia automatyki. PMAT oferuje zarówno regulację i sztywność oraz może pomóc producentom w dostosowaniu ich zestawu narzędzi do specyficznych potrzeb przy minimalnym czasie projektowania.

System narzędziowy zawiera elementy przyłączeniowe do ram spawanych lub profili tłoczonych oraz ramiona obrotowe regulowane - dla uproszenia ustawiania - za pomocą jednej śruby, wraz z całą gamą elementów wyposażenia funkcyjnego. Niektóre z elementów wyposażenia funkcyjnego oparte są na eżektorach wykorzystujących energooszczędną  technologię COAX®. Jednostki eżektorów dostarczają podciśnienie oraz realizują funkcje zwalniania.

Dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa, elementy wyposażenia mogą być uzupełnione o Próżniowy Zawór Odcinający stosowany w przypadku przerw w dostawie sprężonego powietrza oraz o system oszczędzania energii Vacustat pozwalający zaoszczędzić do 98% zużycia powietrza. Próżniowy zawór odcinający zapewnia równocześnie bezpieczeństwo i oszczędność energii poprzez bezpieczne utrzymywanie części w przypadku utraty zasilania lub utraty sprężonego powietrza. Dostępne jest również wyposażenie dla przyssawek, które ułatwia prawidłowe pozycjonowanie przyssawki nad obiektami, gdy mają one różne kształty – tj. jak ma to miejsce w przypadku części samochodowych.

System oprzyrządowania PMAT jest wykonany z wysokiej jakości samolotowego anodowanego aluminium poddanego obróbce mechanicznej, bez odlewania, co zapewnia wysoką jakość i spasowanie elementów. Oprzyrządowanie jest lekkie i łatwe w montażu bez potrzeby spawania lub użycia specjalnych narzędzi. Sprawdzona i niezawodna technologia PMAT w skali globalnej jest wspierana lokalnie.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami