Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piGRIP® przyssawka z pompą próżniową

Natychmiastowe podłączenie ssania przy pomocy COAX® in piGRIP®

Data 03.06.2013

Krótki czas reakcji ze zdecentralizowaną pompą próżniową wewnątrz mocowania.

FirmaPiab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej, oferuje swoją opatentowaną technologię COAX® w nowym zdecentralizowanym urządzeniu próżniowym o nazwie COAX® in piGRIP®.  COAX® to najbardziej wydajna energetycznie technologia eżektorów oparta na wielostopniowej koncepcji tworzenia próżni przy pomocy sprężonego powietrza.

Zdecentralizowane urządzenie COAX® in piGRIP® jest idealne dla bardzo wymagających zastosowań próżniowych (wyciek i/lub duża prędkość) przy przenoszeniu małych części/obiektów. Przykładem jest przenoszenie i otwieranie torebek oraz przenoszenie lub paletyzowanie małych pudełek. Mogą one znaleźć zastosowanie głównie w przemyśle spożywczym, dóbr konsumpcyjnych oraz branży kosmetycznej i farmaceutycznej.

Systemy próżniowe do przenoszenia/chwytania materiałów z przyssawkami mogą być zdecentralizowane lub scentralizowane. Zdecentralizowany system próżniowy to instalacja, w której próżnia generowana jest niezależnie dla każdej przyssawki w punkcie stosowania. Instalacja zdecentralizowana posiada wiele korzyści, na przykład: krótki czas reakcji, szybkie uwalnianie przenoszonych obiektów, duże bezpieczeństwo instalacji (brak wycieków) oraz duża wydajność energetyczna z powodu braku strat w przepływie próżni.

W programie piGRIP® można skonfigurować szeroki asortyment przyssawek tak, aby spełnić konkretne wymagania aplikacji. Dzięki zestawom montażowym skonfigurowane jednostki można montować na standardowych wytłaczanych profilach. Niewielka całkowita wysokość (przyssawki montowane na płasko) i możliwość montowania w kilku kierunkach powodują, że element ten zajmuje niewiele miejsca na urządzeniu podnoszącym.

Aby zwiększyć produktywność i niezawodność instalacji akcesoria, takie jak przełączniki próżniowe i zawory odcinające przedmuchu można montować na dodatkowych portach próżniowych jednostki.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami