Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Piab piFLOW®f

Najbardziej ekonomiczna koncepcja transportu proszków w przemyśle spożywczym

Data 18.06.2012

piFLOW® f jest przeznaczony dla klientów, którzy nie chcą iść na kompromis pomiędzy ceną, wydajnością  i zużyciem energii.

piFLOW® f jest zoptymalizowany do pracy w przemyśle spożywczym. Wszystkie elementy urządzenia, które są w kontakcie z transportowanym materiałem są zgodne z FDA. Jest to opłacalna alternatywa z punktu widzenia wydajności  w porównaniu z mechanicznymi metodami transportowymi. Pełne otwarcie urządzenia daje możliwość jego natychmiastowego rozładowania  a co za tym idzie wzrost przepustowości  materiału.

Niezależnie od konstrukcji z pełnym otwarciem, próżnia jest wytwarzana w sposób wydajny i energooszczędny poprzez wykorzystanie wkładów COAX®. Wkłady COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory, co pozwala na projektowanie elastycznych, efektywnych i modułowych  instalacji próżniowych. System próżniowy oparty na technologii COAX ® może dostarczyć klientowi trzy razy większy przepływ powietrza zasysanego niż konwencjonalne systemy przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

"Nowe urządzenia piFLOW® f umożliwiają podwojenie wydajności transportu w porównaniu do tradycyjnych przenośników. Jest to produkt przeznaczony dla ogromnego rynku z branży spożywczej" -  mówi Josef Ramslöv, wiceprezes działu Conveying.

Firma Piab oferuje urządzenia  piFLOW ® posiadające certyfikat  ATEX dla pyłu.

O firmie  Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami