Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Mistrz zmian transportu próżniowego Piab

Mistrz zmian transportu próżniowego Piab

Data 02.09.2019

Uczenie maszynowe w nowym, unikalnym systemie piFLOW®p SMART przenosi transport próżniowy na nowy poziom.

Taby, Szwecja – Oferuje sześć razy szybszą zamianę. Przenośnik próżniowy piFLOW®p SMART firmy Piab, czyli Mistrz zmiany, pozwala użytkownikom zaoszczędzić czas podczas zmian materiałów, zwiększając tym samym produktywność operacji. Zmiana, która zajęłaby godzinę w tradycyjnym przenośniku próżniowym, w nowym i unikalnym przenośniku firmy zajmuje tylko 10 minut.

piFLOW®p SMART to pierwszy na świecie, samoczynnie optymalizujący się przenośnik próżniowy, skierowany do branż, które obsługują wiele różnych materiałów i tych, które potrzebują częstych zmian. To sprawia, że jest to przenośnik idealnie dostosowany dla sektorów spożywczego i farmaceutycznego, gdzie pełny potencjał w zakresie zmian będzie miał wielki wpływ na oszczędność czasu i pieniędzy.

Dzięki nowemu cyklowi przenoszenia piFLOW®p SMART sprawdzi się wykorzystując zdolność uczenia maszynowego do automatycznego dostrajania procesu, poprzez konfigurowanie i optymalizowanie bezproblemowego przepływu materiałów, ustawianego w odpowiedniej szybkości.

„Już po kilku cyklach piFLOW®p SMART zrozumiał, z jakim rodzajem materiału ma do czynienia i automatycznie dostosował się do optymalizacji transportowanego materiału. Operatorzy nie muszą już regulować ustawień pomiędzy różnymi partiami materiału. piFLOW®p SMART zrobi to za ciebie, z większą dokładnością niż nawet najbardziej doświadczony operator” - tłumaczy Menedżer produktu ds. transportu próżniowego Milan Bratt.

piFLOW®p SMART to samodzielny system, który został zaprojektowany, aby zaspokoić potrzeby nieskończonemu zakresowi proszków i granulek. Czujniki umieszczone w kluczowych punktach wspomagają system automatycznego strojenia w sterowaniu i precyzyjnym regulowaniu zgodnie z warunkami środowiskowymi, takimi jak temperatura i wilgotność, które wpływają na właściwości przenoszonego materiału. Poprzez automatyczną regulację powietrza służącego do przenoszenia, przenośnik próżniowy piFLOW®p SMART eliminuje konieczność ręcznej regulacji w punkcie podawania. Dwa czujniki monitorują ciągle poziom napełnienia, zabezpieczając urządzenie przed uszkodzeniem filtra.

piFLOW®p SMART wymaga tylko minimalnej ilości konserwacji, jest łatwy w montażu, użytkowaniu i obsłudze. To inteligentny wybór absolutnego przenośnika dla przedsiębiorstw obsługujących wiele różnych materiałów. Jeśli Mistrz zmian firmy Piab otrzyma swoją szansę, dowiedzie swojej wydajności i produktywności.

 

 

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Zatrudniająca 500 pracowników firma Piab, która w 2018 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,2 miliarda SEK, jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Kajsa Blixth, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami