Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Konfigurowalna przyssawka piGRIP

Linie pakujące mogą uzyskać wydajny chwyt za pomocą pierwszej konfigurowalnej przyssawki Piab

Data 13.09.2010

Nowy piGRIP® oferuje oszczędność energii i kosztów

Firma Piab, wiodący dostawca przemysłowej technologii próżniowej wprowadza na rynek nową przyssawkę piGRIP®. Jest to pierwsza konfigurowalna przyssawka dostępna na rynku. Nowa przyssawka piGRIP® umożliwia firmom wybór idealnego połączenia wargi i mieszka tak, aby linia pakowania produktów była w stanie obsłużyć prędkości wcześniej niedostępne z jednoczesnym zapewnieniem oszczędności energii.

Przyssawki piGRIP® dostępne są w rozmiarach od 25 do 77mm, posiadają niezależne wargi, mieszki i mocowania. Dzięki temu można je dostosować do tysięcy aplikacji o pełnej elastyczności działania. Tradycyjne chwytaki mogą być używane tylko dla wybranych aplikacji, natomiast piGRIP® mogą być dostosowane do indywidualnych operacji chwytania, przenoszenia i obsługi produktów o różnych wysokościach. Pasują do wielu maszyn pakujących, w tym do ramion robotów, obrotowych kartoniarek, maszyny do etykietowania i składania kartonów. piGRIP® mogą być używane z nowymi maszynami, jak również stosowane do modernizacji istniejących systemów.

Całkowita wydajności linii jest zwiększona poprzez zastosowanie przyssawek piGRIP®, które pozwalają na pracę maszyny z większą prędkością. Mocny chwyt jest zapewniony i dzięki dostępności wielu warg. Pozwala to producentom na wybór wargi optymalnie dopasowanej pod względem twardości lub miękkości. Na przykład elastyczne wargi o zwiększonych możliwościach uszczelniających dostosowane są do pracy z powierzchniami szczelnymi i porowatymi, takimi jak tektura falista. Wargi piankowe są idealne do obsługi mrożonek oraz produktów trudnych do przenoszenia, których powierzchnia pokryta jest wyraźną teksturą.

Z piGRIP®  – idealnym połączeniem wargi i mieszka - producenci nie są już zmuszeni do wybierania kompromisu pomiędzy pewnością chwytu a szybkością pracy maszyny, który ma często miejsce w przypadku obsługi jednym rodzajem przyssawek wielu różnych aplikacji. Wszystkie mieszki Piab posiadają cienkościenne ścianki, które zapewniają kompensację różnic poziomów, szybsze opróżnianie oraz większą szybkość przenoszenia w porównaniu do tradycyjnych przyssawek o tej samej wielkości. Dzięki możliwości obsługi większych przyspieszeń i szybkości podnoszenia, maszyny mogą pracować znacznie szybciej, skraca się cykl produkcyjny oraz zwiększa się ogólna wydajność.

Przyssawki piGRIP® produkowane są z materiałów spełniających wymagania FDA. Certyfikaty dostępne są dla przemysłu spożywczego, przez co te unikalne przyssawki można stosować w miejscach, gdzie konieczny jest bezpośredni kontakt z żywnością.

Nowa, modułowa konstrukcja przyssawki przynosi wiele korzyści. piGRIP® oferuje o 20-50% większą siłę podnoszenia niż podobnej wielkości tradycyjne przyssawki, redukując zużycie energii i obniżając koszty. Przyssawki piGRIP® wykonane są z materiału, który może być w 100% poddany recyklingowi oraz wykorzystany ponownie. Poprzez zmniejszenie ilości odpadów przyczynia się to do przyjaznego dla środowiska programu gospodarki odpadami.

"Dzięki rosnącej świadomości zagadnień ochrony środowiska, producenci opakowań poszukują rozwiązań, które oferują zarówno optymalną wydajności i efektywność energetyczną", powiedział Ed McGovern, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w Ameryce Północnej, Piab. "Nowy rewolucyjna piGRIP® przynosi zmiany w technologii próżniowej, będąc pierwszą kompletną konfigurowalną koncepcją przyssawki dostępną na rynku. Ten emocjonujący rozwój pozwala nam na pomoc producentom w optymalizacji linii pakujących, a jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego świata."

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Josef Karbassi, Vice Prezes Marketingu i Komunikacji
Tel: +46 (0) 8 630 25 98; E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami