Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Chwytaki próżniowe Piab Kenos

Łatwe podnoszenie ciężkich ładunków chwytakiem do drewna

Data 26.09.2016

Chwytaki próżniowe Piab Kenos są specjalnie zaprojektowane do podnoszenia ciężkich produktów z drewna.

Taby, Szwecja - Piab rozszerza program zaawansowanych produktów do pakowania i paletyzacji o chwytaki próżniowe Kenos skierowane dla przemysłu drzewnego. Chwytaki próżniowe Kenos (Kenos Vacuum Gripper (KVG)) wykorzystują zastrzeżoną i energooszczędną wielostopniową technologię eżektorów próżniowych Piab oraz specjalnie zaprojektowane, wysokiej jakości pianki techniczne. Przeznaczone są one do podnoszenia wyrobów z drewna, takich jak MDF i innych części do mebli.

Ciężkie chwytaki próżniowe Kenos Kenos (Heavy Vacuum Gripper (KHVG)) wykorzystują pianki techniczne lub maty ssące i są w stanie przenosić całe warstwy tarcicy, desek lub innych materiałów budowlanych a także całe, nieobrobione belki. Ponadto mogą być stosowane do obsługi bardzo ciężkich lub bardzo długich i niewygodnych do obróbki elementów.

Seria KHVG została zaprojektowana do użytku z zewnętrznym generatorem próżni oraz zalecanymi dmuchawami bocznokanałowymi. Zastosowanie technologii sterowanych zaworów odcinających w układzie chwytania, umożliwia pracę w warunkach wysokiego zapylenia, które występuje w tartakach.

Pianka techniczna lub maty ssące zapewniają doskonałą przyczepność nawet na zakrzywionych i nierównych powierzchniach. Wymiary i właściwości powierzchni pianki/maty można zmieniać, co umożliwia spełnienie szerokiego zakres wymagań aplikacyjnych.

"Do podnoszenia ciężkich i często nierównych produktów z drewna w tartakach potrzeba narzędzia do chwytania, które ma szeroki zakres tolerancji w zakresie pozycjonowania. Technologia wykorzystywana w ciężkich chwytakach próżniowych Kenos czyni je doskonałym wyborem dla przemysłu drzewnego", mówi Josef Karbassi, wiceprezes Automation Division Piab. Ponadto połączenie technologii stosowanych w chwytakach, w tym techniki próżniowej COAX® stosowanej w serii KVG i mat ssących lub pianki technicznej gwarantuje energooszczędne rozwiązanie dla optymalnego chwytania i przenoszenia wyrobów z drewna w każdej sytuacji.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami