Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Piab Lab Vac

Laboratoryjne pompy próżniowe zasilane sprężonym powietrzem

Data 01.09.2015

Piab Lab Vac jest nowoczesnym urządzeniem laboratoryjnym. Pompa ta zasilana jest sprężonym powietrzem dostarczanym przez standardowy system umożliwia uzyskanie podciśnienia absolutnego do 11 mm Hg, co czyni ją idealną dla typowych zastosowań laboratoryjnych, takich jak: filtracja próżniowa, odparowywanie rotacyjne, odgazowanie, suszenie żelu, itp.

Sprawdzona konstrukcja Piab Lab Vac używa tej samej technologii, która uczyniła firmę Piab liderem podciśnienia w wielu innych gałęziach przemysłu na całym świecie. Pompa Piab Lab Vac specjalnie zaprojektowana do zastosowania w nowoczesnym laboratorium jest przyjaznym dla środowiska, energooszczędnym i niezawodnym urządzeniem. Ta unikalna w serwisowaniu przez użytkownika pompa próżniowa zasilana sprężonym powietrzem nie posiada ruchomych części i praktycznie nie wymaga konserwacji. Wielostopniowy eżektor pracuje bardzo efektywnie generując przy tym bardzo niski poziom hałasu. Precyzyjną kontrolę nad podciśnieniem można uzyskać przez dodanie Vacustat’u który można zapobiegać nadciśnieniu oraz jeszcze bardziej zwiększa wydajność.

Piab Lab Vac jest bardzo małym, przenośnym urządzeniem próżniowym, które może być zamontowane w pobliżu punktu użycia próżni (ssania) eliminując konieczność stosowania kosztownego orurowania prowadzącego do centralnie umieszczonej pompy. Znacznie poprawia to jakość próżni dostępnej dla użytkownika końcowego eliminując straty w linii i zwiększa niezawodność. Dzięki niewielkim gabarytom eliminuje to potrzebę znalezienia miejsca dla nieporęcznych centralnych pomp próżniowych. Piab Lab Vac mogą być montowane na ścianie lub umieszczane na stojakach zapewnianiające optymalną elastyczność w warunkach laboratoryjnych.

Wykonane z PPS (siarczek polifenylenu), pompy Piab Lab Vac są odporne na działanie najpopularniejszych rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad. Po wyposażeniu w uszczelki z Kalrez, pompa Piab Lab Vac staje się niezwykle trwała i jest w stanie pracować w najtrudniejszych środowiskach oraz w kontakcie z chemikaliami używanymi w większości laboratoriów.

Pompy Piab Lab Vac zostały wyspecyfikowane jako wyposażenie dla wielu nowych i odnowionych laboratoriów w Ameryce Północnej. Architekci, zarządcy obiektu, konsultanci i użytkownicy laboratoriów chętnie dają nam referencje. Oto przykład:

"Polecam Piab Lab Vac dla wszystkich moich klientów" - mówi Rick Boswell, Prezes PRB Planners Inc., konsultant projektu laboratorium w Kanadzie. "Ich łatwość obsługi, wysoka niezawodność i mobilność czynią z nich idealne rozwiązanie w środowiskach edukacyjnych i badawczych. Używając standardowego sprężonego powietrza, możemy uzyskać dwie usługi płacąc tylko za sprężone powietrze. Nie musieliśmy dostarczać szaf próżniowych lub miejsca dla elektrycznych pomp próżniowych co realnie oszczędza dużo miejsca. Moi klienci cenią prostotę instalacji i użytkowania."

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami