Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki do pakowania

Idealne przyssawki do pakowania w worki, pudełka i do paletyzacji

Data 29.11.2017

Przyssawki próżniowe Piab korzystają z wiodącej na świecie technologii oraz zapewniają nieprzerwane przenoszenie w całym procesie pakowania.

Taby, Szwecja - Najnowocześniejsze przyssawki Piab zostały zaprojektowane tak, aby przyspieszyć automatyczne pakowanie próżniowe na całej linii -  od pustego opakowania po załadowaną paletę. Dzięki specjalistycznym przyssawkom Piab producenci mogą otwierać puste worki, chwytać je i trzymać do napełniania a także składać pudełka, w których później umieszczone zostaną paczki. Następnie pudełka układane są na paletach.

Przyssawki kompatybilne są z innymi zautomatyzowanymi urządzeniami paczkującymi i są dostępne w dwóch rozmiarach. Specjalna przyssawka do otwierania torebek nadaje się do wszystkich ładunków - od mrożonego groszku po nakrętki i śruby. Po napełnieniu torebek, najlepsze na rynku i konfigurowalne przyssawki piGRIP® trzymają je mocno - bez uszkadzania zawartości. Doceniane na rynku przyssawki próżniowe piGRIP® o podwójnej twardości wyposażone są w miękką wargę, która formuje się na woreczku tworząc bezpieczne, ale nie niszczące uszczelnienie. Ich sztywne mieszki zapewniają stabilność, dzięki czemu przyssawki piGRIP® dobrze radzą sobie z większą prędkością i przyspieszeniem robota.

Lepsza stabilność przy wyższych prędkościach oznacza większą wydajność. Szeroka gama przyssawek Piab DURAFLEX® znana jest ze swojej zdolności do pracy w szybkich, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemach. Przyssawki dostępne są w wielu konfiguracjach i rozmiarach, z opcjonalną liczbą mieszków (1 ½, 2 ½, 4 ½). Wyróżniają się optymalnym połączeniem stabilności, niezawodnego chwytania i kompensacji różnicy poziomów oraz spełniają wymagania absolutnie wszystkich aplikacji.

Mocny mieszek zapewnia stabilność. Długie i miękkie wargi zapewniają doskonałe uszczelnienie na tekturze falistej, utrzymując wysoki poziom próżni i wysoką silę podnoszenia. Ta kombinacja miękkich i wytrzymałych materiałów sprawia, że idealnie nadają się do szybkiego przenoszenia oraz paletyzowania dużych i małych pudeł kartonowych.

Począwszy od pustej torebki po pełną paletę, przyssawki Piab pomagają branży opakowaniowej osiągnąć optymalną szybkość i produktywność przy jednoczesnej minimalizacji strat.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami