Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki z mieszkiem

Firma Piab dodaje nowe rozmiary do linii przyssawek mieszków

Data 03.04.2019

Konfigurator zawiera dodatkowe rozmiary, więcej funkcji w dodatkowych mocowaniach oraz całą linię przyssawek mieszków.

Taby, Szwecja - Firma Piab poszerza swoją ogólną linię przyssawek mieszkowych o przyssawki o średnicy 13 i 26 mm. Kolejne dwa nowe rozmiary przyssawek zostaną dodane na późniejszym etapie, co jeszcze bardziej poszerzy i tak już szeroką ofertę popularnych przyssawek mieszków.

„Zdecydowaliśmy się na zatkanie kilku luk w naszym asortymencie rozmiarów przyssawek mieszkowych. Rozszerzenie umożliwi nam zaoferowanie naszym klientom rozszerzonej gamy opcji idealnie dopasowanych do ich zastosowań”, mówi Josef Karbassi, wiceprezes działu automatyki Piab.

„Oprócz tego dodaliśmy dodatkowe wyposażenie do kilku naszych istniejących przyssawek mieszkowych, a ich cała linia została włączona do naszego popularnego konfiguratora online dla klientów”, kontynuuje.

Szerszy asortyment mocowań dostępnych obecnie dla wybranej liczby mieszków firmy Piab oferuje dodatkowe funkcje opcjonalne, takie jak specjalistyczne zawory regulacji przepływu i filtry. Aby ułatwić dobór i rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, mocowania te oraz pełna gama standardowych przyssawek mieszkowych (B5 do B150) znajdują się w narzędziu konfiguracyjnym firmy Piab, dostępnym na stronie internetowej firmy.

Nowe przyssawki mieszkowe są dostępne w czterech różnych materiałach – kauczuku akrylowo-butadienowym (NBR), nie pozostawiającym śladów HNBR i dwóch klasach silikonu. Standardowej jakości silikon jest używany do przyssawek mieszkowych szeroko stosowanych w przemyśle tworzyw sztucznych i opakowaniowym, a alternatywny silikon spożywczy jest oferowany do przyssawkach używanych w przemyśle, który musi przestrzegać norm higieny ustalonych przez USA (FDA 21CFR177.2600) i/lub UE (UE 1935/2004).

„Bardzo wysoka i niezmienna jakość naszych przyssawek mieszkowych wynika z faktu, że stosujemy materiały certyfikowane i wysokiej jakości. Nasi klienci doceniają, że mogą mieć pewność, że każda zamówiona przez nich nowa partia przyssawek będzie takiej samej jakości jak poprzednio zamówiona”, mówi Josef Karbassi.

 

Bellows suction cups - handout in English (pdf)

 

 

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Zatrudniająca 430 pracowników i osiągająca w 2017 roku sprzedaż na poziomie 1 miliarda SEK firma Piab jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Kajsa Blixth, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji
Tel.: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami