Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Eżektor próżniowy piSMART® w Przemyśle 4

Eżektor próżniowy piSMART® kluczem do fabryk 4.0

Data 16.05.2018

Piab piSMART® opiera się na IO-Link i oferuje płynne przejście do inteligentniejszego przemysłu.

Taby, Szwecja - piSMART® jest odpowiedzią Piab na wyzwania Przemysłu 4.0. Firma przedstawia bardziej inteligentne i połączone w chmurze wersje swoich najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów próżniowych. Technologia IO-Link jest niezależna od rodzaju magistrali systemowej i jest dostępna w ekskluzywnej serii eżektorów próżniowych piCOMPACT®. Jest ona kluczem do płynnego przejścia na inteligentniejsze metody produkcji mające na celu maksymalizację produktywności i efektywności energetycznej.

IO-Link jest otwartym standardem oferującym w czasie rzeczywistym rozproszone systemy kontroli z samooptymalizujacymi się funkcjami, na przykład systemami ostrzegającymi przed wyciekami. To sprawia, że magistrala i PLC (programowalny kontroler logiczny) są neutralne, umożliwiając modułowi sterującemu IO-Link działanie jako brama do takich magistral jak: EtherNet, IP, profiNet, deviceNet, ethercat lub Profibus. W przeciwieństwie do tradycyjnej magistrali, w którym każdy czujnik, element wykonawczy lub moduł sterujący jest podłączony do jednego przewodu, urządzenie master IO-Link może być wyposażony w jeden lub kilka portów.

Przyjęcie przez Piab technologii IO-Link oznaczało pierwszy krok w kierunku Przemysłu 4.0, ponieważ technologia ta gwarantuje interoperacyjność pomiędzy różnymi urządzeniami, niezależnie od standardu technologicznego stosowanego w całym systemie. Dodatkowo zapewniając platformę dla zintegrowanej komunikacji i czujników, IO-Link pozwala również na przejrzystości informacji. W kolejnym kroku Piab będzie zajęty dodawaniem kolejnego poziomu danych z czujników do  narzędzi obsługi analitycznych wykorzystujących "duże dane" w chmurze.

Interoperacyjność i przejrzystość informacji to dwa ważne filary leżące u podstaw Przemysłu 4.0, a wykorzystanie przez Piab IO-Link w swoich urządzeniach próżniowych świadczy o zaangażowaniu firmy w czwartą rewolucję przemysłową. Dzięki piSMART® i coraz większej liczbie najbardziej zaawansowanych technologicznie produktów próżniowych przeznaczonych dla inteligentnych fabryk przyszłości, Piab kontynuuje realizację tego zobowiązania.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami