Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Podnoszenie bagażu za pomocą Vaculex®

Ergonomiczne rozwiązanie do podnoszenia bagażu

Data 24.01.2018

Ergonomiczny podnośnik próżniowy Piab Vaculex® poprawia wydajność portów i lotnisk.

Taby, Szwecja - Ergonomiczny podnośnik Vaculex® BaggageLift do transportu bagażu i ładunków na lotniskach i w portach został zaprojektowany aby zminimalizować ryzyko obrażeń i poprawić bezpieczeństwo pracowników. Dzięki technologii próżniowej BaggageLift może zamienić ciężką, ręczną pracę w lekką i łatwą do wykonania.

Obecnie Vaculex®BaggageLift jest używany w 500 instalacjach, w ponad 60 portach lotniczych na całym świecie. Nasze urządzenia zapewniają w systemach transportu bagażu elastyczność i wysoką wydajność. Dzięki szybkiej obsłudze ładunków lotniczych, Vaculex®TP oferuje znaczne oszczędności. Podnośniki Vaculex® dostarczają pomocnych rozwiązań niezależnie od tego, czy uzupełniają istniejącą infrastrukturę czy też zostaną włączone do systemu obsługi bagażu lub ładunków w nowym terminalu. Przyjazne dla użytkownika i ergonomiczne podnośniki sprawiają, że ciężka praca jest naprawdę prosta.

Ergonomiczne podnośniki Vaculex® zasilane przez elektryczną pompę próżniową będą podnosić paczki, pudła, bagaż ponadgabarytowy, torby oraz walizki, umożliwiając operatorowi swobodę manewru i przenoszenie bez wysiłku oraz obawy o urazy.

Oferujemy również indywidualne szkolenia, podczas których operatorzy będą uczyć się jak prawidłowo posługiwać się podnośnikiem i wykorzystywać swój potencjał do maksimum. Ponadto, próżniowe urządzenia podnoszące mogą być montowane w miejscach o ograniczonej przestrzeni, jak również w miejscach trudno dostępnych lub w złożonych aplikacjach.

Pełna gama części zamiennych oraz przydatnych akcesoriów - takich jak pilot zdalnego sterowania, osłona tłumiąca hałas i energooszczędny system do automatycznego wyłączania pompy podczas bezczynności w połączeniu z doskonałym wsparciem posprzedażnym i serwisem zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex®. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami