Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przenośniki próżniowe do beczek Piab Vaculex®

Ergonomiczne podnoszenie beczek za pomocą podnośników Vaculex®

Data 21.02.2018

Ergonomiczny podnośnik próżniowy Piab Vaculex® zwiększa produktywność browaru i oszczędza plecy pracowników.

Taby, Szwecja - Mikrobrowary to dynamicznie rozwijające się firmy, w których bardzo często wykonuje się ciężką, ręczną pracę przez ograniczoną liczbę pracowników. Aby podnieść i obrócić beczkę potrzeba dwóch osób. Następnie trzeba użyć wózka widłowego, aby układać beczki do dostawy. Wynik - wysokie ryzyko urazów związanych z przeciążeniem i kosztowne inwestycje w maszyny.

Próżniowy przenośnik do beczek może to zmienić. Vaculex® VL będzie podnosić, obracać oraz układać ciężkie i nieporęczne beczki w jednym ruchu. Każdy browar niezależnie od jego wielkości będzie bardziej wydajny a praca będzie bardziej ergonomiczna. Pozwoli to na obsługę części procesu przez jednego pracownika i bez konieczności używania wózka widłowego.

Ergonomiczny przenośnik Vaculex® VL został opracowany specjalnie dla potrzeb przemysłu browarniczego i nadaje się do przenoszenia beczek (o pojemności 50-60 litrów). Ergonomiczne podnośniki Vaculex® VL zasilane przez elektryczną pompę próżniową mogą podnosić beczki umożliwiając operatorowi swobodę manewru i przenoszenie bez wysiłku oraz obawy o urazy. Dzięki podnośnikom oferującym unikalne i elastyczne rozwiązania możliwe jest wykonanie pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których problemem może być wysokość sufitu oraz wąskie i ograniczone obszary dostępnej przestrzeni roboczej. Nisko-profilowe systemy dźwigów,szyny i ramiona z włókna węglowego są przykładem tego, jak Piab zapewnia klientom innowacyjne rozwiązania przeznaczone do pracy w trudnych warunkach.

Oferując ergonomiczne i bezpieczne środowisko pracy, Vaculex® VL umożliwia browarom wydajniejszą pracę. Na przykład beczki często napełniane są od spodu. Muszą być podczas tego procesu odwracane a następnie podnoszone do układania w stosy. Beczka ważąca do 75 kg jest ciężka do obsługi nawet dla dwóch pracowników. Jest to jednak łatwe zadanie dla ergonomicznego podnośnika Vaculex® obsługiwanego przez jednego pracownika browaru.

Pełna gama części zamiennych oraz przydatnych akcesoriów - takich jak pilot zdalnego sterowania, osłona tłumiąca hałas i energooszczędny system do automatycznego wyłączania pompy podczas bezczynności w połączeniu z doskonałym wsparciem posprzedażnym i serwisem ergonomicznego podnośnika Vaculex® zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa. .

 

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami