Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki Value Line

Eliminacja PVC z podstawowych systemów próżniowych

Data 02.12.2015

Przyssawki Value Line® nie zawierające PVC oferują alternatywne rozwiązanie dla kartoniarek i prostych chwytaków

Taby, Szwecja - Przyssawki Piab Value Line® okazują się popularne wśród klientów. Powód jest prosty: stosowanie tych przyssawek ma sens.  Z ekonomicznego punktu widzenia oferują świetny stosunek jakości do ceny, natomiast z perspektywy ochrony środowiska wykonane są z termoplastycznego elastomeru (TPE), materiału poddawanemu recyklingowi, a nie ze szkodliwego dla środowiska polichlorku winylu (PVC).

Połączenie cech gumy i tworzywa sztucznego sprawia, że TPE jest materiałem mocnym i wytrzymałym, a jednocześnie giętkim, który w wielu zastosowaniach zyskuje na popularności jako alternatywa dla PCV.

Wszystkie przyssawki Value Line® wykonane są z TPE, dzięki czemu są bardziej przyjazne dla środowiska i łatwe do recyklingu. Przyssawki zostały zaprojektowane tak, aby można było je wykorzystać
w standardowych aplikacjach dla zautomatyzowanych systemów próżniowych. Przyssawki dostępne są na całym świecie, w wielu różnych kształtach i rozmiarach.

Bogaty asortyment  Value Line® obejmuje 21 przyssawek w trzech różnych wersjach: płasko-wklęsłych, mieszkowych i z długim mieszkiem, każda w siedmiu różnych rozmiarach średnicy od 20 do 75 mm. Te odporne na ścieranie przyssawki wykazują dobrą odporność na zużycie, podczas gdy cienka warga uszczelniająca, w połączeniu z wbudowaną kompensacją poziomu, zapewnia dobrą przyczepność nawet na powierzchniach lekko teksturowanych i pofałdowanych.

Równomierne, spójne osiągi i niewysoki koszt przyssawek Value Line® sprawiają, że ​​idealnie nadają się do stosowania w automatycznych systemach formowania wtryskowego oraz kartoniarkach. Płasko-wklęsłe przyssawki są niskie i łatwe w montażu na chwytakach oraz ramionach robotów. Na oferowane w konkurencyjnych cenach przyssawki Value Line® udzielane są dodatkowe rabaty dla zamówień dużych ilości.

Produkty Value Line® oferują teraz rynkowi produktów budżetowych to samo, co firma Piab dostarcza od 60-ciu lat najbardziej wymagającym klientom - wiedzę, innowację i globalne, ujednolicone dostawy oraz serwis. Obecnie firma obsługuje oba rynki dzięki swoim przyssawkom klasy premium oraz gamie bardziej podstawowych, standardowych przyssawek.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami