Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Montaż karoserii

Eksperci w dziedzinie próżni dla motoryzacji działają globalnie

Data 10.10.2016

Obecnie firma Piab oferuje specjalistyczne wyposażenie próżniowe dla producentów z branży motoryzacyjnej z całego świata.

Taby, Szwecja - Dzięki rozbudowanej i dedykowanej sieci sprzedaży firma Piab jest liderem na globalnym rynku dostarczającym całą gamę produktów próżniowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Producenci samochodów w Stanach Zjednoczonych i Europie Północnej korzystali ze specjalistycznego wyposażenia próżniowego Piab przez wiele lat. Teraz produkty te są dystrybuowane  poprzez rozbudowaną sieć sprzedaży firmy na całym świecie, a niedawno rozszerzono je o usługi przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego. Produkty próżniowe o najwyższym standardzie, które spełniają wymagania producentów samochodów w zakresie zaawansowania, standaryzacji a także elastyczności, trwałości i wydajności sprzętu produkcyjnego będą łatwo dostępne we wszystkich zakątkach świata.

Gama produktów próżniowych Piab przeznaczana na rynek motoryzacyjny to ultra-lekkie generatory próżniowe, które idealnie nadają się do stosowania w zdecentralizowanych, szybkich systemach obsługiwanych przez roboty. Wprowadzony niedawno na rynek zdecentralizowany generator próżniowy piSTAMP jest dostosowany do wykorzystania w automatycznych tłoczniach dla przemysłu motoryzacyjnego. Pozwala on na łatwą modernizację systemów narzędziowych. Najnowsza konfigurowalna platforma dla zdecentralizowanego wytwarzania podciśnienia -  piINLINE®plus wyposażony jest w unikatowy i zintegrowany automatyczny mechanizm zwalniający.

Generatory wykonane są lekkiego i wytrzymałego materiału. Wykorzystują technologię Piab COAX® i zapewniają niskie zużycie powietrza oraz doskonałą wydajność ssania i szybką ewakuację. Dla bardziej scentralizowanego podejścia dostępna jest platforma generatorów próżniowych Piab klasy premium "all-in-one" - piCOMPACT®23.  Oferuje ona kompleksowy zestaw dodatkowych funkcji, takich jak unikalny, wzmocniony przedmuch, w którym zintegrowany i opatentowany zawór gwarantuje bardziej efektywny, wydajny i energooszczędny przedmuch, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne cykle produkcyjne. Generator podciśnienia jest dostępny również z IO-Link pozwalający na podłączenie do niego inteligentnego czujnika i siłownika, spełniające wymagania inteligentnych fabryk 4.0, które implementują Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT).

Szeroki wybór specjalistycznych przyssawek zapewnia optymalną przyczepność na potencjalnie zaolejonych częściach samochodowych. Rodzina przyssawek DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia spełnia zapotrzebowania rynku dzięki dedykowanym przyssawkom do bezpiecznego przenoszenia metalowych blach, jak również dla części o wklęsłej lub wypukłej powierzchni. Ich znakomita przyczepność umożliwia zwiększenie liczbę uderzeń tłoczni na minutę, zwiększenie szybkości cięcia, gięcia, wykrawania, przyczyniając się do stworzenia tańszych i bardziej efektywnych tłoczni. Dzięki połączeniu właściwości poliuretanu z właściwościami gumy, przyssawki charakteryzują się wyjątkową pamięcią i odpornością na olej. Pozwala to na zachowanie przez długi czas kształtu oraz dobrego stanu.

Ponadto dla motoryzacji Piab obejmuje wiele trwałych akcesoriów, w tym wiele różnych mocowań spełniających różne standardy, zaawansowane mocowania z tworzyw sztucznych o zmniejszonej masie, łatwo konfigurowalne wyposażenia ramion robotów, kompensatory poziomu, uchwyty montażowe i czujniki próżniowe. Obecnie wszystkie one dostępne za pośrednictwem globalnych kanałów sprzedaży.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Najnowszym nabytkiem firmy Piab jest system chwytaków próżniowych Kenos. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami