Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawki jednomieszkowe DURAFLEX®

Czy potrzebujesz szybszego, bardziej dokładnego robota?

Data 16.11.2015

Przyssawki jednomieszkowe DURAFLEX® oferują lepszą stabilność przy wyższych prędkościach pracy.

Taby, Szwecja - Firma Piab poszerza gamę przyssawek o podwójnej twardości DURAFLEX®, która obiecuje przyspieszenie pracy robotów i poprawę wydajności produkcji. Nowa  przyssawka DURAFLEX®  (10-110 mm) została  zaprojektowana z jednym mieszkiem, co zwiększa jej stabilność w ruchu, oferując użytkownikom możliwość uruchomienia robotów lub linii produkcyjnych z wyższymi prędkościami, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiego poziomu dokładności i precyzji.

Przyssawki DURAFLEX® łączą w sobie mocny mieszek z miękką, elastyczną wargą wykonaną ze specjalnie opracowanego materiału, który oferuje elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu, co czyni je szczególnie przydatnymi do nierównych i porowatych powierzchni. Trwałość materiału i pamięć kształtu zwiększają żywotność przyssawek, co zapewnia szybszy zwrot z inwestycji (ROI). Materiał nie pozostawia śladów na przenoszonej powierzchni oraz nie utrudnia jego malowania (PWIS).

Wersja z pojedynczym mieszkiem posiada niższą wysokość niż przyssawki wielomieszkowe, dzięki czemu łatwiej jest ją zamontować w ograniczonej przestrzeni, takiej jak ramiona robotów pobierające elementy z form. Dodatkowo, pojedyncze mieszki zapewniają wyższą siłę podnoszenia, więc każda przyssawka jest w stanie podnosić większe obciążenia. Oznacza to, że do konkretnego zadania może być stosowane mniej przyssawek, co redukuje początkowe koszty inwestycji.

Ich stabilność, ale i równoczesna elastyczność pozwalają pojedynczym przyssawkom spełniać specyficzne wymagania różnych branż, w których będą one w stanie poprawić wydajność i ograniczyć przestoje. Przyssawki nie tylko zmniejszają ryzyko upuszczenia przenoszonych obiektów, ale również przyczyniają się do zmniejszenia kosztów inwestycyjnych i energii. Ich doskonałe właściwości uszczelniające skutkują mniejszymi przeciekami, co pozwala na stosowanie mniejszych pomp próżniowych.

Przyssawki nadają się idealnie do rozładunku części o powierzchni teksturowanej, takich jak wytłoczki z tworzyw sztucznych do wnętrz samochodów. Przyssawki z pojedynczym mieszkiem pomagają producentom tworzyw sztucznych na skrócenie czas cyklu formowania wtryskowego. Gdy przyssawki używane są w oprawach trzymających, poprawa stabilności powoduje również bardziej precyzyjne umieszczanie części. Dzięki temu poprawia się jakość gotowego produktu i zmniejsza się liczba odrzutów, co z kolei przyczynia się do poprawy produktywności i zmniejszenia kosztów.

Skontaktuj się z nami, aby wypróbować ją w swojej produkcji!

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami