Wybierz swój język

Zamknij

W serwisie piab.com wykorzystujemy pliki cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Czytaj więcej


piGRIP® bag lip

Chwytanie, trzymanie, przyspieszenie ... jak nigdy dotąd

Data 01.12.2011

Nowe wargi zaprojektowane do przenoszenia torb i woreczków jako nowy dodatek do przyssawek piGRIP®.

Piab, wiodący dostawca technologii próżniowej, wprowadza wiele nowych dodatkowych elementów specjalnie zaprojektowanych do piGRIP®, pierwszych konfigurowalnych przyssawek dostępnych na rynku.


Nowe przyssawki piGRIP® „Bag Lip” (do toreb) dostępne są w trzech średnicach i  zostały zaprojektowane do obsługi toreb i worków w sposób bardziej skuteczny niż inne, dostępne na rynku. Specjalna budowa wargi w połączeniu ze sztywną i wytrzymałą konstrukcją mieszka i podstawy piGRIP® pozwala na szybkie przenoszenie torebek oraz uzyskiwanie przyspieszeń nigdy wcześniej nie uzyskiwanych w automatycznym przenoszeniu worków. Oprócz regularnych, plastikowych toreb z suchą żywnością (np. frytki), nowe wargi piGRIP® „Bag Lip” zostały zaprojektowane, aby mieć doskonałą przyczepność na woreczkach wypełnionych płynem lub  mokrą/suchą żywnością/substancjami. Materiał wargi spełnia wymagania FDA.


Dzięki możliwości pracy z większymi przyspieszeniami i szybkością podnoszenia, maszyny mogą pracować szybciej, co prowadzi do krótszych cykli produkcyjnych oraz zwiększenia ogólnej wydajności. Warga do toreb najlepiej sprawdza się pracując przy niskim poziomie próżni z małym przepływem podciśnienia, co przekłada się na znaczną oszczędność energii zużywanej przez pompę próżniową.


Zwiększenie niezawodności można uzyskać montując do przyssawek piGRIP® Ograniczniki Przepływu. Podczas pracy chwytaka ze szczelnymi przedmiotami o różnej wielkości, zdarza się, że niektóre przyssawki mogą nie mieć kontaktu z przenoszonym elementem. Powoduje to, że pompa próżniowa pracuje z maksymalną wydajnością, aby skompensować wyciek powietrza. Taka sytuacja może doprowadzić do upadku przenoszonego elementu. Ogranicznik przepływu posiada mały otwór, który zmniejsza wyciek w przyssawce nie mającej kontaktu z powierzchnią przenoszonego elementu. Jednocześnie chwytak jest w stanie bezpiecznie i niezawodnie obsługiwać część przyssawkami, które są w kontakcie z uchwyconym elementem.


Dla przyssawek Piab piGRIP® dostępne są już również mocowania „na wcisk”. Dzięki temu możliwa jest bardzo szybka modernizacja zamontowanych na maszynie przyssawek.


Jako konfigurowalny produkt, przyssawki piGRIP® składają się z oddzielnej wargi, mieszka i podstawy. Aktualnie dostępne są 6-cio fałdowe mieszki, które są dwa razy wyższe od poprzednio dostępnych. Bardzo długi skok umożliwia pobieranie elementów w wąskich i głębokich miejscach, gdzie można było do tej pory tą pracę wykonać znacznie droższymi siłownikami. 6-cio fałdowe mieszki  dostępne są dla wszystkich rozmiarów przyssawek piGRIP®.


O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i polepszają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów na świecie, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, wydajniejsze i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.


Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Informacja prawna

Śledź nas

Skontaktuj się z nami