Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Chwytaki próżniowe Kenos

Chwytaki do pakowania i paletyzacji

Data 19.09.2016

Chwytaki Piab Kenos idealnie nadają się do pakowania i paletyzacji

Taby, Szwecja - Piab rozszerza swój asortyment zaawansowanych produktów do pakowania i paletyzacji o chwytaki Kenos z pianki/mat ssących. Systemy chwytaków - Kenos Vacuum Gripper (KVG), Kenos Sack Gripper (KSG) i Kenos Vacuum Gripper Layer (KVGL) - wykorzystuje zastrzeżoną i energooszczędną technologię wielostopniowego eżektora próżniowego Piab w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi, wysokiej jakości matami ssącymi/piankami do stworzenia elastycznego i wydajnego narzędzia do pakowania oraz paletyzacji/depaletyzacji.

Chwytaki dostępne są z zaworem odcinającym lub technologią ograniczającą przepływ i są dostosowane do zasilania przez zintegrowany lub zewnętrzne generatory próżniowe (pompy/dmuchawy). Chwytaki są w stanie zaspokoić potrzeby różnych segmentów przemysłu i aplikacji. Pianki techniczne lub maty ssące o różnych wymiarach i charakterystykach zapewniają doskonałą powierzchnię chwytną.

Podstawowa seria KVG oferuje wszechstronne i elastyczne narzędzia chwytające odpowiednie dla szerokiego zakresu zastosowań a wyspecjalizowane chwytaki worków (seria KSG) to idealne rozwiązanie do przenoszenia worków o różnym kształcie, materiale i wadze. Zintegrowane i modularne generowanie próżni pozwala na budowę elastycznego systemu. Wersja z zewnętrznym, bocznokanałowym generatorem jest również dostępna dla spełnienia wymagań środowiska przemysłowego.

Chwytak warstwowy (seria KVGL) umożliwia unikalną, jednoczesną obsługę kompletnych warstw produktów - na przykład warstwy palety puszek napojów lub żywności. System modułowy może być zaprojektowany tak, aby był dostosowany do wielu różnych wymiarów i wymagań. Typowe zastosowania obejmują paletyzację i depaletyzację produktów w takich branżach jak: ogólny przemysł opakowaniowy, oraz przemysł spożywczy i napojów.

"Maty ssące lub pianki dostarczają narzędzia chwytające, które są bardzo tolerancyjne pod względem pozycjonowania, co pozwala na ich stosowanie w mniej dokładnych aplikacjach. Połączone zastosowanie maty ssącej/pianki i drążków dociskowych gwarantuje optymalną przyczepność w każdych okolicznościach", wyjaśnia Josef Karbassi, wiceprezes Piab Automation Division.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami