Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Chwytak próżniowy Kenos® KCS cobot

Chwytak KCS Kenos® - elastyczny przyjaciel Twojego cobota

Data 04.06.2018

Mały, mocny i elastyczny chwytak próżniowy Kenos® KCS pomoże Ci w transporcie dowolnych ładunków w dowolnym miejscu.

Taby, Szwecja - Chwytak Kenos® KCS firmy Piab umożliwia przenoszenie przez roboty (coboty) praktycznie wszystkiego, w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu jest to idealne narzędzie "współpracujące" przeznaczone szczególnie dla małych firm, w których niezbędna jest elastyczność. Chwytak ten został pierwotnie opracowany wspólnie z wiodącym producentem cobotów jako narzędzie do automatyzacji dostosowane do potrzeb jednego klienta. Okazał się tak skuteczny, że firma Piab zdecydowała się zaoferować go szerzej.

Połączenie opatentowanej technologii COAX® stanowiącej bardzo wydajne źródło podciśnienia z łatwo wymienną wkładką z pianki technicznej, która pasuje do każdej powierzchni pozwala chwytakowi Kenos® KCS na bezpieczne chwytanie, podnoszenie i transportowanie dowolnego ładunku. Adaptery ze standardowym interfejsem (ISO) umożliwiają podłączenie całej jednostki do dowolnego typu cobota dostępnego na rynku. Dzięki korpusowi wykonanemu z lekkiego, drukowanego materiału 3D można go łatwo przenosić w celu wykonywania różnych zadań w różnych częściach zakładu produkcyjnego, magazynu lub innego miejsca.

"KCS - to doskonały, wszechstronny chwytak dla małych firm. Jego modułowa konstrukcja "plug-and-play" oznacza, że można go dostosować do każdego zadania" - mówi Josef Karbassi, wiceprezes Działu Automatyki w Piab.

Starannie zaprojektowany system szybkiej wymiany pozwala na wyposażenie tego samego urządzenia w specjalny chwytak do plastikowych toreb. Prosty mocowanie i bezpieczny mechanizm blokujący umożliwiają skonfigurowanie chwytaka Kenos® KCS i przygotowanie go do nowych zadań w ciągu kilku sekund. Zwiększa to produktywność operacji i skraca czas przestoju systemu.

"Zadbaliśmy również o to, aby chwytak KCS był łatwy w czyszczeniu i serwisowaniu, a wszystkie części i miejsca były łatwo dostępne. Konstrukcja chwytaka obejmuje zaokrąglone rogi i mocny tłumik. Uchwyt jest bezpieczny i wygodny w użyciu. Ma wszystko, czego potrzeba, aby zorganizować harmonijną współpracę między człowiekiem a robotem"- dodaje Joseph Karbasi.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowym użytkownikom i producentom maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, produktywności i środowiska pracy. Z 430 pracownikami i 1 miliardem SEK sprzedaży w 2017 roku firma Piab jest globalną organizacją obsługującą z sieci oddziałów i dystrybutorów klientów w prawie 70 krajach. Wykorzystując ciągły rozwój technologiczny w zakresie automatyzacji i robotyki, a także ukierunkowując się na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, wizją firmy Piab jest stanie się światowym liderem w zakresie chwytaków i rozwiązań przenoszących.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami