Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka Piab XLF przenosząca szkło

Bezpieczne i wszechstronne rozwiązanie do przenoszenia arkuszy z użyciem próżni

Data 29.03.2012

Bardzo duże płaskie przyssawki o optymalnej elastyczności

FirmaPiab, będąca czołowym dostawcą przemysłowych technologii próżniowych, wprowadza na rynek nową linię płaskich przyssawek o bardzo dużej średnicy, pozwalających na bezpieczne i pewne przenoszenie arkuszy różnych materiałów w warunkach procesu produkcyjnego.

Przyssawki XLF dostępne są w czterech różnych średnicach: 150mm, 200mm, 250mm i 300mm. Wszystkie rozmiary mają podobną budowę z aluminiową płytką wtopioną w trwałą i wytrzymałą gumę nitrylową 60° PCV. Ten mocny, niezawierający PWIS ani silikonu materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym produkcie i dlatego nie jest wymagane dodatkowe czyszczenie. Przyssawki nadają się idealnie do delikatnych powierzchni, ponieważ miękki materiał przyssawki nie uszkadza ani nie powoduje wyszczerbień na powierzchni przenoszonego produktu.

Ponieważ niektóre przenoszone arkusze mogą mieć ostre krawędzie lub narożniki, które mogłyby uszkodzić lub przeciąć przyssawkę, co mogłoby pogorszyć wydajność przenoszenia i narazić produkt na upadek, przyssawki XLF mają unikalną budowę dwuwargową (wewnętrzna i zewnętrzna warga). Zwiększa to bezpieczeństwo w przypadku rozerwania lub przeciążenia przyssawki.

Tego typu przyssawki można zamontować na własnej ramie montażowej lub chwytakach. Wewnętrzna średnica wszystkich przyssawek jest taka sama, ponieważ każda przyssawka ma taką samą wysokość. Możliwe jest zastosowanie dodatkowych funkcji takich jak: czujnik próżni i szybkie zwalnianie produktu. Wewnętrzne ożebrowanie zapewnia maksymalną siłę trzymania produktu przez przyssawkę, która może unosić ciężary do 500 kg, a także wytrzymywać siły ścinające do 400 kg przy podnoszeniu.

O firmie  Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Hala El Sheemy Washbrook, Wiceprezes ds. Marketingu i Komunikacji
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
e-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami