Data 18.12.2013
Firma Piab wprowadza na rynek piSECURE, zdecentralizowaną pompą próżniową, która przeznaczona jest do pracy w szczelnych aplikacjach z wysokimi wymogami bezpieczeństwa w przypadku awarii systemu lub zasilania. Funkcja bezpieczeństwa jest oparta na osobnym, szczelnym zaworze zwrotnym (zaworze odcinającym).
Główną korzyścią dla klientów jest zapewnienie bezpiecznej pracy podczas korzystania z próżniowych urządzeń podnoszących. W przypadku awarii systemu lub zasilania, piSECURE nie dopuszcza do upadku obsługiwanych część redukując czas przestojów i koszty złomowania uszkodzonych, drogich części. W aspekcie bezpieczeństwa piSECURE, decentralizacji odgrywa kluczową rolę, gdyż uszkodzenie jednej przyssawki nie wpływa na resztę systemu. Zawór zwrotny jest bardzo szczelny i ma bardzo małe przecieki. Klient ma również możliwość monitorowania próżni w poszczególnych punktach montażowych pompa-przyssawka. Na każdym ergonomicznym manipulatorze zalecany jest do zamontowania wskaźnik analogowy lub konwencjonalny przełącznik próżniowy.
Energooszczędna technologia COAX® zapewnia krótki czas odpowiedzi i ewakuacji podczas obsługi szybkich cykli podnoszenia. Opcjonalna funkcja ES (oszczędność energii) daje klientowi możliwość zmniejszenia zużycia energii/powietrza nawet o 99%. Niezawodność uzyskuje się poprzez wykorzystanie zintegrowanego filtra próżniowego, który chroni urządzenie przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami.
Do typowych zastosowań piSECURE można zaliczyć ergonomiczne urządzenia podnoszące (manipulatory) i suwnice (trawersy) w systemach obsługi szkła, blach i innych nieporowatych materiałów obsługiwanych ręcznie. piSECURE nadaje się do stosowania w ergonomicznych urządzeniach podnoszących/manipulatorach, które muszą być zgodne z normami podnoszenia. piSECURE może być z powodzeniem stosowana w zrobotyzowanych aplikacjach podnoszenia wartościowych, szczelnych przedmiotów, gdzie występują wysokie koszty upuszczonych przedmiotów w przypadku awarii zasilania. Przykładem są arkusze szkła lub blach występujące przy montażu samochodów.
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 50 krajach na całym świecie.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com