Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Piab logo

Altor sprzedaje udziały w firmie Piab funduszowi EQT

Data 15.12.2015

Fundusz Altor Fund II (Altor) podpisał umowę sprzedaży firmy Piab funduszowi EQT Fund VII (EQT). Altor wspólnie z Peterem i Jacobem Tell nabył prawie 10 lat temu firmę Piab od kilku innych członków rodziny Tell. Po transakcji Peter i Jacob Tell pozostaną razem z EQT znaczącymi właścicielami przedsiębiorstwa.

Firma Piab odnosząca przez dziesięciolecia sukcesy w automatyce i transporcie materiałów sypkich, oparła się na pewnym przełomowym wynalazku. Tym wynalazkiem jest wynaleziony przez Petera Tella w 1971 roku bardzo zaawansowany eżektor próżniowy. Eżektory próżniowe są stosowane wraz z przyssawkami i urządzeniami transportowymi Piab na całym świecie do przenoszenia materiałów w aplikacjach automatyki w wielu różnych branżach przemysłu. Wynalazki Petera stworzyły rosnącą światową niszę w automatyce i są dziś niezbędne w robotyce i maszynach dla przemysłu spożywczego, farmacji, przemysłu motoryzacyjnego i w wielu innych dziedzinach. Firma Piab jest obecnie zdecydowanym liderem w technologii automatyki próżniowej.

- Piab bardzo skorzystał z faktu, że był własnością Altor. Razem niezwykle się rozwinęliśmy, mówi Peter Tell, założyciel firmy Piab i Członek Zarządu. Ogromną radością jest widzieć firmę, którą założyłeś jak rozwija się i osiąga nowy poziom. Zarówno Altor, jak i ja jesteśmy przekonani, że Piab będzie nadal rosnąć przez następne kilka lat. Jestem zadowolony, że EQT przejmuje pałeczkę i czekamy na tą ekscytującą podróż.

Fundusz Altor nabył firmę w 2006 roku i od tego czasu Piab niemal podwoił swoje obroty i ponad czterokrotnie zwiększył swoje wyniki operacyjne. Przekształcenie zostało dokonane w ścisłej współpracy między grupą Altor i założycielami. Firma dokonała skoku ze zbioru luźno związanych przedsiębiorstw lokalnych do firmy globalnej. Zbudowano światowej klasy, oparty o usługi IT, łańcuch dostaw, zaprojektowano szeroki asortyment modułowych, innowacyjnych produktów oraz wprowadzono globalną strategię sprzedaży. Dziś Piab jest firmą globalną, gotową na następny krok.

- Był to dla mnie zaszczyt zdobyć zaufanie Petera i Jacoba, i pomagać im przez prawie 10 lat w rozwoju firmy. Bardzo cenię sobie współpracę z nimi i był to naprawdę doskonały zespół zarządzający jaki zbudowaliśmy, mówi Bengt Maunsbach, Członek Zarządu Piab i partner w Altor Equity Partners. Odczuwaliśmy duże zainteresowanie nabyciem i udziałami w Piab ze strony wiodących firm z Europy, USA i Azji. Miło widzieć EQT jako kolejnego właściciela większościowego Piab i wierzę, że będą oni w stanie przenieść firmę na kolejny poziom.

- Byłem zadowolony z pracy z Altor i założycielami, i większego niż organiczny wzrostu firmy odkąd dołączyłem w 2013 roku, mówi Anders Lindqvist, Dyrektor Generalny firmy Piab. Po 10 latach pomyślnego rozwoju z Altor teraz zbycie firmy jest nieuniknione. Jednocześnie Piab jest ponownie gotowy do nowego etapu. Wierzę, że EQT posiada wszelkie atrybuty, aby nas wspierać i że czeka nas wiele lat owocnej współpracy.

- Przyglądając się przez ostatnie lata działalności Piab, jesteśmy pod wrażeniem zdolności Spółki do ciągłego wprowadzania innowacji i rozwoju wysokiej jakości nowych produktów, a także rozwoju organizacyjnego dokonanego w czasie, gdy właścicielem był Altor. Wierzymy, że firma Piab jest dobrze przygotowana do dalszego przyspieszenia wzrostu i z niecierpliwością oczekujemy rozpoczęcia współpracy z zespołem zarządzającym oraz rodziną Tell w celu dalszego rozwoju firmy, mówi Harry Klagsbrun, Partner w EQT Partners, Doradca Inwestycyjny dla EQT VII.

Transakcja podlega powszechnym wymogom regulacyjnym i uprawomocnieniom. Funduszowi Altor doradzają Citigroup Global Markets, SEB Corporate Finance, Mannheimer Swartling i EY.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Tor Krusell, Kierownik Komunikacji Altor Equity Partners +46 70 543 87 47

Bengt Maunsbach, Partner Altor Equity Partners i Członek Zarządu Piab +46 8 678 91 00

Anders Lindqvist, Dyrektor Generalny Piab +46 8 630 25 00

O Altor

Od momentu powstania, rodzina funduszy Altor wzrosła o 5,8 mld EUR, w zaangażowanych środkach. Fundusze zainwestowały ponad 3,4 mld EUR w ponad 40 spółek. Inwestycje zostały głównie dokonane w średnich firmach skandynawskich, a ich celem będzie tworzenie wartości poprzez inicjatywy wzrostu i poprawę operacyjną. Wśród obecnych i przeszłych inwestycji są Carnegie, Q-Matic, Ewos, Ålö Dustin i Norican. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę www.altor.com.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami