Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Podnośnik Vaculex obsługujący drzwi

Vaculex® sprawia, że przenoszenie drzwi jest łatwe

Data 22.08.2018

Użyj podnośników Vaculex® do ergonomicznego podnoszenia, przytrzymywania i przenoszenia drzwi przy produkcji lub w magazynie.

Taby, Szwecja – Dynamicznie rozwijający się przemysł budowlany potrzebuje drzwi. Ergonomiczne podnośniki Piab Vaculex® oferują doskonałe rozwiązania zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i magazynowym. Co ważne, przenośniki zapewniają również bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy dla personelu produkcyjnego lub magazynowego. Podnośniki Vaculex® umożliwiają łatwe przenoszenie wszystkich rodzajów drzwi w różnych sytuacjach produkcyjnych lub montażowych. Półautomatyczne podnośniki są zaprojektowane do obsługi nawet najcięższych drzwi pożarowych, często o masie przekraczającej 75 kg.
„Producenci drzwi od wielu lat korzystają z ergonomicznych podnośników Vaculex® firmy Piab. Jesteśmy w stanie rozwiązać problem bezpiecznej obsługi ciężkich drzwi w różnych aplikacjach – od załadunku i rozładunku maszyn CNC do obszarów kontroli, zapewniając korzyści zarówno dla firm, jak i ich operatorów", mówi David Collins, wiceprezes Działu ergonomicznego transportu firmy Piab.
Modele TP i VL elastycznych podnośników próżniowych Vaculex® mogą być dostosowane do szerokiego zakresu różnych konstrukcji okien i procesów produkcyjnych. Gama standardowych komponentów Vaculex® może być stosowana do tworzenia rozwiązań do bezpiecznego podnoszenia, pochylania i obracania drzwi oraz do ich pozycjonowania podczas montażu. Podnośniki podciśnieniowe mogą być skonfigurowane tak, aby bezpiecznie przytrzymywać drzwi w dowolnej pozycji lub położeniu, takim jak jego strona, góra lub dół.
Ergonomiczne podnośniki Vaculex® zostały zaprojektowane tak, aby odciążyć pracowników, zmniejszając ryzyko występowania powtarzających się urazów związanych z ręczną obsługą, bólem i urazami kręgosłupa, pleców lub barków. Wykonanie prac w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których problemem może być wysokość pomieszczenia, wąskie i ograniczone obszary, jest możliwe dzięki podnośnikom oferującym unikalne i elastyczne rozwiązania. Podnośniki Vaculex® umożliwiają poprawę wydajności zakładu, zapewniając dobry przepływ w procedurach przenoszenia i gwarantując wysoką jakość produktu poprzez ograniczenie szkód.
Pełna gama części zamiennych oraz przydatnych akcesoriów, takich jak: pilot zdalnego sterowania, osłona tłumiąca hałas i energooszczędny system do automatycznego wyłączania pompy podczas bezczynności w połączeniu z doskonałym wsparciem posprzedażnym oraz serwisem ergonomicznego podnośnika Vaculex® zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa.

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowych użytkowników i producentów maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, wydajności i środowiska pracy. Zatrudniająca 430 pracowników i osiągająca w 2017 roku sprzedaż na poziomie 1 miliarda SEK firma Piab jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Przy wykorzystaniu ciągłego rozwoju technologicznego w zakresie automatyzacji i robotyki, z ukierunkowaniem na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, firma Piab ma ambicje, aby stać się światowym liderem w zakresie rozwiązań do chwytania i przenoszenia.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami