Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piLIFT® SMART

Pierwszy podnośnik próżniowy Industry 4.0

Data 25.01.2019

piLIFT® SMART zapoczątkowuje nową, pomyślną erę podnośników próżniowych.

Taby, Szwecja – firma Piab z dumą prezentuje technologię piLIFT® SMART, która przyniesie rzeczywisty przełom w dziedzinie podnoszenia próżniowego. Bardziej inteligentna i energooszczędna, cichsza i ergonomiczna konstrukcja piLIFT® SMART firmy Piab, bazująca na tych samych zasadach fizyki co wszystkie podnośniki próżniowe, reprezentuje zmianę paradygmatu jako pierwszy na rynku podnośnik próżniowy w standardzie Industry 4.0. piLIFT® SMART wynosi ergonomiczne podnoszenie próżniowe na wyższy poziom, istotny z perspektywy potrzeb klientów, zapewniając ciągły rozwój i pomyślność w ich działaniach.

Inteligentne funkcje przetwarzania danych w oparciu o łączność internetową pozwalają podnośnikowi próżniowemu piLIFT® SMART firmy Piab spełniać obietnice składane przez Industry 4.0. Ten przyjazny w obsłudze podnośnik próżniowy, wykrywający i monitorujący ruchy oraz szybko reagujący na polecenia użytkownika, potrafi jednocześnie podnosić i ważyć ładunki, zbierać i rejestrować dane, generować statystyki i analizy natychmiast dostępne dla użytkownika za pośrednictwem platformy sieciowej z funkcją logowania.

Jako że ergonomia jest podstawową cechą wszystkich podnośników próżniowych Piab, każdy element piLIFT® SMART opracowano z myślą o ergonomii i naturalności ruchów. Cała konstrukcja piLIFT® SMART, począwszy od kształtu uchwytu (zapewniającego obsługę prawo- i leworęczną), osłony na ręce i możliwości chwytania podnośnika od boku i obracania obiektów, aż po rozmieszczenie elementów sterowania prędkością i niski poziom hałasu towarzyszącego pracy podnośnika, zostało podyktowane ergonomią i komfortem użytkownika. Podnośniki próżniowe firmy Piab, znacząco ograniczające ryzyko obrażeń ciała wśród załogi, potrafią redukować fizyczne obciążenie operatora o przeszło 80%, maksymalizując przy tym jego wydajność.

Fakt ten, oprócz obniżenia zużycia energii o 76%, świadczy o kolejnej zalecie chronionej patentem technologii, na której opierają się nowe podnośniki próżniowe. Podnośniki piLIFT® SMART, podnoszące obiekty o masie do 40 kg, oferują najlepszą technologię próżniową dla przedstawicieli różnych branży i gałęzi przemysłu. Dzięki niskiemu zużyciu energii, cichej pracy i inteligentnym funkcjom przetwarzania danych, szybkie i intuicyjne w obsłudze podnośniki piLIFT® SMART wyznaczają nowy standard, nie mając sobie równych.

„Możliwości piLIFT® SMART dotyczące gromadzenia i analizowania danych na potrzebę optymalizacji przepływów zadań i procesów są niesłychane. W optymalizacji metod podnoszenia, które zapewniają ochronę zdrowia pracowników i stanu technicznego urządzeń, dostrzegam wiele korzyści dla naszych klientów”, stwierdza David Collins, wiceprezes i szef działu ergonomicznego transportu firmy Piab.

Strona produktu

 

 

O firmie Piab

Firma Piab oferuje inteligentne rozwiązania dla zautomatyzowanego świata, pomagając tysiącom końcowych użytkowników i producentów maszyn w logistyce e-commerce, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu w poprawie efektywności energetycznej, wydajności i środowiska pracy. Zatrudniająca 430 pracowników i osiągająca w 2017 roku sprzedaż na poziomie 1 miliarda SEK firma Piab jest globalną organizacją obsługującą klientów z wykorzystaniem sieci oddziałów i dystrybutorów w niemalże 70 krajach. Przy wykorzystaniu ciągłego rozwoju technologicznego w zakresie automatyzacji i robotyki, z ukierunkowaniem na segmenty i obszary geograficzne o wysokiej dynamice, firma Piab ma ambicje, aby stać się światowym liderem w zakresie rozwiązań do chwytania i przenoszenia.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, wiceprezes ds. marketingu i komunikacji
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami