Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Podawanie na prasy

Zwiększenie wydajności tłoczni

Data 05.09.2017

W specjalnie przygotowanym artykule dla amerykańskiego magazynu US Stamping Journal, Mike Brotz, kierownik działu Automatyki Piab w Ameryce Północnej opisuje, w jaki sposób najnowsze technologie automatyki próżniowej mogą zwiększyć wydajność fabryki. "Każdy SPM się liczy!" - stwierdza.

SPM jest oczywiście skrótem od ilości uderzeń na minutę (Strokes Per Minute), na której zbudowana jest wydajność. Tłoczenie jest początkiem procesu produkcyjnego wielu różnych produktów, w tym oczywiście samochodów. Operacja ta obejmuje cięcie i gięcie metalowych arkuszy w szeregu pras tłoczących. Wydajność działu pras wyznacza tempo pozostałej części procesu produkcyjnego.

"Jeśli zwiększysz wydajność tłoczenia o jedno uderzenie na minutę, fabryka pracująca w trybie 24/7 będzie mogła produkować dziennie o 1440 części więcej. Mnożąc to przez 364 dni w roku, otrzymasz 524160 dodatkowych części"- wyjaśnia Mike.

Przyssawki o wysokiej sile tarcia odgrywają główna rolę

W sercu każdego systemu próżniowego, a także artykuł Mike'a są przyssawki.

Mike wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystuje się nowe technologie, aby zrealizować w zautomatyzowanych procesach pobieranie metalowych wykrojów jeden po drugim. Noże powietrzne utworzone przez nadmuchiwanie ogromnych ilości sprężonego powietrza pomiędzy arkusze stanowią coraz bardziej powszechne rozwiązanie. Jednakże arkusze nadal muszą być oddzielone i tutaj z pomocą przychodzą nowe linie wielomieszkowych przyssawek o wysokiej sile tarcia BXF firmy Piab.

Przyssawki o wysokiej sile tarcia firmy Piab zapewniają pewny chwyt na wykrojach blach bez względu na to, czy ich powierzchnie są tłuste, zaolejone, mokre lub bardzo suche oraz są w stanie sprostać różnicom w parametrach tej samej serii. Zewnętrzne krawędzie lekko wyginają się, dzięki czemu znacznie mniej powietrza potrzebne jest do uniesienia pojedynczych arkuszy, co zmniejsza zarówno zużycie powietrza jak i energii. W połączonym rozwiązaniu Piab, przyssawki o wysokiej sile tarcia wykonują większość pracy oraz wspierane są przez bardziej skuteczne powietrzne noże. To podejście minimalizuje przestoje i zwiększa ilość uderzeń na minutę.

Mike proponuje również najlepsze przyssawki, których konstrukcja i materiał zapewniają najwyższą wydajność. Tutaj materiał odgrywa istotną rolę. Podstawową ideą jest uzyskanie jak największej trwałości przyssawek wybranych do określonej aplikacji i zredukowanie przestojów. Mike zaleca więc:

  1. Zastanów się, jak będzie zachowywała się przyssawka, jeśli będzie miała kontakt z olejem. Kauczuk, NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy) i inne materiały mają tendencję do absorbowania oleju, co sprawia, że stają się gąbczaste i tracą kształt. Prowadzi to również do wyginania i pękania przyssawek oraz do ich przedwczesnego zużycia. Przyssawki poliuretanowe o wysokiej sile tarcia nie nasączają się olejem, co wydłuża ich żywotność i zmniejsza ilość przestojów.
  2. Sprawdź, jak przechowywane jest wyposażenie ramienia robota, gdy nie jest wykorzystywane. Wiele materiałów, na przykład TPE (termoplastyczny elastomer) może łatwo przybrać postać innych powierzchni, jeśli pozostanie oparte na nich. Może to prowadzić do problemów związanych z pamięcią, tzn. przyssawki nie powracają do ich pierwotnego kształtu, co oznacza, że będą musiały być częściej wymieniane. Jednakże przyssawki poliuretanowe o wysokiej sile tarcia mają doskonałą pamięć kształtu.
  3. Wybierz wzór ożebrowania, który może obsługiwać zaolejone powierzchnie z dużą prędkością. Są wzory i są wspaniałe wzory ożebrowania. Wielu dostawców po prostu nakłada wzór ożebrowania na podłoże. Niestety powierzchnia ożebrowania zużywa się w czasie i pozostawia na przyssawce błyszczącą powierzchnię. Aby uniknąć ślizgania się przyssawek po chwytanym przedmiocie należy często je wymieniać. Wzory ożebrowania na przyssawkach Piab o wysokiej sile tarcia można porównać do bieżników opon samochodowych. Aby nie dopuścić do ślizgania się części, głębokie, wytworzone przez maszyny rowki rozpraszają olej i zapewniają ostre krawędzie zwiększające tarcie.

Elastyczny system próżniowy jest najbardziej wydajny

W swoim artykule Mike zwraca także uwagę na elastyczność. Elastyczne systemy to systemy o wysokiej wydajności. Mimo, że zdecentralizowane systemy próżniowe używające jednej przyssawki z jednym generatorem próżni są generalnie bardziej elastyczne niż układy scentralizowane, w których każdy generator próżniowy zasila kilka przyssawek.

Główną zaletą decentralizacji jest krótszy czas reakcji i uwalniania ładunku. Dodatkowo niezależność każdej przyssawki oznacza, że błąd w kontakcie z obiektem jednej przyssawki nie wpływa na inne przyssawki. Takie podejście pozwala również na zastosowanie bardziej elastycznego rurociągu o mniejszej średnicy.

Ciężar jest główną wadą, ponieważ każde ramię chwytaka musi być wyposażone w kilka eżektorów. Jednak lekkie eżektory Piab rozwiązują ten problem. Na przykład seria produktów piINLINE® plus umożliwia lżejsze oprzyrządowanie przyssawek oraz upraszcza wymianę eżektorów, redukując przestoje związane z pozycjonowaniem przyssawek.

Eżektory typu wszystko-w-jednym stanowią bardziej scentralizowane rozwiązanie. Zazwyczaj umieszczone są przed wyposażeniem końcówki ramienia robota a ich ciężar dla tego typu systemu nie jest problemem. Systemy scentralizowane zawierają zawory regulacyjne i wyłączniki próżniowe, które komunikują się z robotem. W pewnych sytuacjach oferują one bardzo opłacalną alternatywę.

Jednakże odległość od źródła próżni jest problemem. Długie linie próżniowe będą powodować straty, które mogą generować opóźnienia w przypadku funkcji próżniowych jak i przedmuchu. Rozwiązywanie tych problemów może być trudne.

Nowy eżektor Piab IO Link piCOMPACT® eliminuje te problemy, oferując dodatkowo kilka zalet. Pracując z każdym systemem magistrali, nie mają wpływu na niego żadne zakłócenia elektroniczne. Wykorzystują standardowe przewody 3-żyłowe i kolektor próżniowy wbudowany w obudowę, co umożliwia podłączenie wielu małych linii próżniowych do przyssawek. Wzmocniona funkcja przedmuchu zapewnia szybkie uwalnianie a sygnał potwierdzający ukończenie przedmuchu upraszcza konfigurację, maksymalizuje czas pracy i poprawia ogólną wydajność.

Link do artykułu w Stamping Journal

Czy chcesz wypróbować nasze przyssawki o wysokiej sile tarcia?

 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami