Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Chwytaki próżniowe Kenos® przenoszą produkty drewniane

Od lasu do mebli - chwytaki Kenos® bezpiecznie trzymają produkty z drewna

Data 29.05.2017

Chwytają wszystko - od nieprzetworzonych pni drzew do drobnych elementów mebli. Chwytaki próżniowe Kenos® od firmy Piab oferują miękki, ale mocny chwyt zapewniający bezpieczną, automatyczną obsługę produktów z drewna. Dwa modele i dopasowana konstrukcja mają szeroki zakres zastosowań.

Przemysł drzewny i przetwórstwo drewna to szczególnie wymagający klienci, którzy chcą wielofunkcyjnego i zróżnicowanego wachlarza produktów. Jednakże chwytaki Kenos® firmy Piab zostały specjalnie opracowane, aby spełnić często określone a czasami sprzeczne wymagania przemysłu, zapewniając zarówno dużą elastyczność, jak i precyzję.

Pianka - to klucz do pewnego chwytu

Chwytaki wykorzystują specjalną piankę, która adaptuje się do różnych powierzchni zapewniając mocny chwyt. Pianka formuje się wokół przedmiotów, otulając dookoła nieregularnie ukształtowane elementy mebli lub szorstkie powierzchnie nieoheblowanych desek.

Mata piankowa wykonana jest z gumy EPDM o grubości od 10mm do 40mm. Im grubsza jest mata, tym lepiej będzie kompensować różnice powierzchni, takie jak luki i rowki.

Bardzo wytrzymały model do ciężkich ładunków ...

Kenos® Heavy Vacuum Gripper (KHVG) przeznaczony jest do pracy z najcięższymi ładunkami - w szczególności do stosowania w tartakach i przemyśle drzewnym. Poza utrzymaniem mocnego chwytu na nieprzetworzonym drewnie, możne podnosić i przenosić kompletne warstwy tarcicy, ciężkie deski i inne materiały budowlane.

Ten ciężki chwytak wyposażony jest w bardzo grubą piankę, która jest szczególnie przydatna przy przenoszeniu nierównych, skręconych lub zagiętych kawałków drewna. Klient może wybrać nie tylko grubość, lecz także inne wymiary zewnętrzne pianki, co pozwala na optymalizację chwytania przedmiotów o absolutnie dowolnym kształcie, wielkość lub wadze.

... i trudnych warunków środowiskowych

Chwytak KHVG zdolny do pracy w najbardziej wymagających przemysłowych warunkach. Pnie drzew dostarczane prosto z lasu mogą być pokryte brudem lub błotem, a tartaki są zwykle bardzo zapylonymi miejscami. Każdy system podciśnieniowy pracujący w takich środowiskach musi być odporny i łatwy do utrzymania.

Z tego powodu model KHVG jest zazwyczaj wyposażony w dmuchawy bocznokanałowe działające jako zewnętrzne generatory próżni. Zewnętrzne generatory próżniowe są w stanie radzić sobie z wysokim poziomem zapylenia i brudem, unikając ryzyka uszkodzenia systemu na skutek zapychania. Ta opcja może być również użyteczna w zastosowaniach, które wymagają dużego ssania i niskiej próżni.

Eżektory próżniowe zapewniają efektywność energetyczną

Tam, gdzie nie ma problemów z pyłem i brudem, chwytaki mogą być wyposażone w wydajne energetycznie eżektory próżniowe COAX® firmy Piab. Pozwala to zoptymalizować wydajność ssania, co prowadzi do oszczędności energii i kosztów.

Ta opcja jest zwykle stosowana w Kenos® Vacuum Gripper (KVG), modelu chwytaka przeznaczonego do lżejszej pracy, w mniej wymagających środowiskach przetwarzania drewna, takich jak fabryki mebli lub magazyny. KVG jest preferowanym modelem do standardowych aplikacji załadunku i rozładunku, obejmujących pobieranie części i układnie ich na paletach.

Elementy mebli obsługiwane są ostrożnie

Kenos® Vacuum Gripper jest idealnym narzędziem do przenoszenia, na przykład płyt MDF lub części pomiędzy różnymi maszynami lub etapami produkcyjnymi, gdzie są one cięte, klejone lub laminowane, itp. Elementy laminowane są obsługiwane z należytą ostrożnością. Oprócz mocnego trzymania przedmiotów, mata piankowa działa jak warstwa ochronna, zapobiegając zarysowaniom i innym uszkodzeniom.

Ponadto mata piankowa chwytaka umożliwia pobieranie przedmiotów o różnej wielkości oraz ich mocowanie. Nie ma potrzeby, aby system był resetowany pomiędzy zadaniami obsługującymi części o różnych rozmiarach. Pozwala to na tworzenie elastycznych systemów, które pomagają zwiększyć wydajność procesów produkcyjnych, oszczędzając czas i pieniądze.

Modułowa konstrukcja zwiększa elastyczność

Modułowa konstrukcja chwytaków podciśnieniowych Kenos® zwiększa elastyczność. Chwytaki piankowe są łatwe do rozbudowy. W standardowych modelach każdy chwytak jest wyposażony w jeden lub cztery wkłady ssące. W razie potrzeby można dodać więcej wkładów. Rozszerzenie nie wymaga dużych nakładów pracy - każda kaseta jest mocowana za pomocą tylko jednej śruby.

Elastyczność chwytaków dotyczy również tego, w jaki sposób kontrolowany jest przepływ powietrza.  Aby dopasować się do szerokiego zakresu zastosowań, chwytaki próżniowe Kenos® oferowane są w dwóch różnych technologiach.

Alternatywna kontrola przepływu

W aplikacjach, w których chwytaki wykorzystywane są wyłącznie do przenoszenia dużych desek, pianka obejmuje cały obszar. Aby kontrolować próżnię można zastosować tu prostą technologię redukcji przepływu. Duże deski pokrywają wszystkie otwory maty piankowej, więc nie ma potrzeby stosowania bardziej zaawansowanego mechanizmu sterowania. Rozmiar otworów w piance można dostosować do specyficznych zastosowań. Otwory mają różną wielkość - od 0,6 mm do 2 mm.

Chwytaki, które muszą być bardziej elastyczne i zdolne do obsługi małych oraz dużych obiektów wyposażone są w zawory zwrotne. Skupią one próżnię w otworach, które są w kontakcie z przenoszonym przedmiotem, eliminując wycieki przez odkryte otwory. Zawory zwrotne oparte są na małych kulach, które muszą wpaść w określone miejsce. Opcja ta działa najlepiej w aplikacjach poziomych, ale może być użyta do chwytaków działających pod kątem do 45 stopni. 

Zawory zwrotne w chwytakach próżniowych Kenos® wykorzystują kulki wykonane ze stali nierdzewnej, a nie plastikowe które używane są przez wielu konkurentów. Plastikowe kulki nie są tak dokładne i podatne są na uszkodzenia ze względu na warunki środowiskowe, takie jak temperatura i wilgoć.

Łatwość utrzymania

Chwytaki próżniowe Kenos® są łatwe do utrzymania. W przypadku bardzo zapylonych lub brudnych aplikacji, pomiędzy wkładem piankowym a eżektorem próżniowym można zamontować filtry. Zapewni to dodatkową ochronę i pozwala uniknąć niepotrzebnych prac konserwacyjnych. 

Żywotność pianki będzie się zmieniać w zależności od aplikacji, w której pracuje. Zazwyczaj klienci stwierdzają, że pianka może pracować przez okres od sześciu miesięcy do jednego roku. Pianka jest przyklejana do chwytaka i można ją łatwo zdemontować oraz wymienić po zużyciu. Ta prosta procedura zmniejsza czas przestoju do minimum.

Części zamienne, w tym pianki i filtry są konkurencyjne cenowo.

Czy chcesz przenosić produkty drewniane bezpieczniej?

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami