Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSECURE

Film o piSECURE na YouTube

Data 08.04.2014

piSECURE 30-to mimutowy test szczelności

Nowy film opublikowany na YouTube, który pokazuje piSECURE na kawałku szkła, bez użycia energii.

Oglądaj film

piSECURE jest zdecentralizowaną pompą próżniową, która przeznaczona jest do pracy w szczelnych aplikacjach z wysokimi wymogami bezpieczeństwa w przypadku awarii systemu lub zasilania. piSECURE może być z powodzeniem stosowana w zrobotyzowanych aplikacjach podnoszenia wartościowych, szczelnych przedmiotów, gdzie występują wysokie koszty upuszczonych przedmiotów w przypadku awarii zasilania. Przykładem są arkusze szkła lub metalu występujące przy montażu samochodów. piSECURE nadaje się do stosowania w ergonomicznych urządzeniach podnoszących/manipulatorach, które muszą być zgodne z normami podnoszenia: (DIN/SS) - EN 13155 i ASME Standardowa B30.20 itp.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami