Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOBOT® firmy Piab podnoszący różne elementy

Gdy koboty rozpoczynają marsz...

Data 10.12.2018

Piab chce dołączyć do tego procesu. Wprowadzenie produktu piCOBOT®, inteligentnie wyposażonego rozszerzenia plug-and-play do ramienia kobota, wyposażonego w unikalną technologię próżniową Piab, ma właśnie w tym pomóc.

Koboty, czyli roboty współpracujące, stojące na forpoczcie nowoczesnej współpracy człowieka z maszynami, zyskują coraz większą popularność w kolejnych zakładach pracy. Opracowane po raz pierwszy w 1996 roku przez dwóch profesorów Northwestern University w USA, koboty są najnowszą generacją robotów, które potrafią wchodzić w fizyczną interakcję z człowiekiem we współdzielonej przestrzeni roboczej. W porównaniu do konwencjonalnych robotów, które są przeznaczone do niezależnej pracy, często za barierą bezpieczeństwa lub w przestrzeni odizolowanej kratami dla ochrony pracowników przed potencjalnymi obrażeniami ciała, koboty są wyposażone w czujniki i technologię wizyjną, co pozwala im na bezpieczną pracę z ludźmi.

Koboty są także wyjątkowo lekkie, elastyczne i mobilne, dzięki czemu mogą poruszać się w zakładach i jednostkach przetwarzania. Są łatwe do przeprogramowania i zapewniają siłę roboczą zawsze, gdy jest to potrzebne. Wraz ze wzrostem popularności stają się coraz bardziej atrakcyjne kosztowo, dlatego można je spotkać w różnych warunkach przemysłowych, gdzie za ich obsługę odpowiadają specjaliści z innych dziedzin niż robotyka. Co zatem zrozumiałe, analitycy rynkowi przewidują astronomiczny wzrost segmentu robotów.

Wejście piCOBOT®

Piab wchodzi na ten rynek, oferując unikalną technologię próżniową i stawiając sobie za priorytet dostarczanie klientom standaryzowanych, energooszczędnych, elastycznych i przyjaznych w obsłudze narzędzi automatyzujących pracę. Zaprojektowana do montażu na końcu ramienia dowolnego kobota jednostka piCOBOT®, stanowiąca odnowioną wersję unikalnego generatora próżniowego piCOMPACT®, jest wyposażona w regulowane i elastyczne chwytaki, które można wyposażyć w różnorodne przyssawki o rozmaitych właściwościach. 

„piCOBOT® to prawdziwy kobot plug-and-play, którego obsługa jest prosta nawet dla amatorów. Wybraliśmy szereg funkcji, które zapewniają bezpieczną i energooszczędną obsługę”, wyjaśnia Josef Karbassi, wiceprezes Działu Automatyzacji Piab.

Certyfikowany współpracownik

piCOBOT® firmy Piab, certyfikowany przez Universal Robots, jednego z pionierów robotyki, może pełnić funkcję elastycznego współpracownika w produkcji, branży pakowniczej i na liniach montażowych. Dzięki możliwości adaptacji, funkcjonalności i niskiej masie stanowi idealną dodatkową „parę rąk” do pracy.

Jego 97-142 mm ramiona chwytające można pochylić o +/- 15 stopni, uzyskując doskonały zasięg. Na chwytakach mocowane są także specjalistyczne przyssawki Piab, które działają jak dłonie robota.

Funkcja palca wskazującego

„Prawidłowo skonfigurowany z użyciem specjalnego, zintegrowanego sworznia piCOBOT® może m.in. emulować działanie palca wskazującego, naciskać przyciski lub otwierać zawory bezpieczeństwa bądź blokady”, wyjaśnia Josef Karbassi.

W sytuacjach, gdy tak dokładna obsługa nie jest konieczna, kobota piCOBOT® można szybko dostosować do zadań o bardziej zgrubnym charakterze, takim jak chwytanie czy pakowanie worków lub podnoszenie, przenoszenie i paletyzacja kartonów. Tego rodzaju operacje przenoszenia to zadania, do których idealnie jest dostosowana technologia wyrzutników próżniowych COAX® firmy Piab.

Warianty z czujnikami

piCOBOT® można wyposażyć w jedna lub dwie przyssawki, w zależności od zadania, które musi wykonać. Dzięki dedykowanym zaworom sensorycznym uzyskuje się bezpieczną obsługę bez względu na wybór dostępnych opcji i pozwala operatorom przełączać między dwoma opcjonalnymi trybami pracy (pojedyncze i podwójne pobieranie przedmiotów), tak aby ułatwić adaptację chwytaka.

Zestaw piCOBOT® zawiera jednostkę pompy próżniowej, jednostkę chwytaka i dwie przyssawki.

„Dla standardowego zestawu piCOBOT® wybraliśmy cztery różne zestawy przyssawek, które naszym zdaniem będą odpowiednie dla szeregu zadań. Nasi klienci będą jednak mogli swobodnie wybierać spośród szerokiego wachlarza przyssawek, dostosowując piCOBOT® do własnych zastosowań”, dodaje Josef Karbassi.

Kompaktowy format

piCOBOT® został opracowany z myślą o kompaktowych wymiarach. Dzięki temu można go wykorzystywać w ciasnych przestrzeniach, a także wąskich korytarzach i zakrętach. Niska konstrukcja kobota (69 mm) to kolejna cecha, którą docenią liczne małe przedsiębiorstwa dysponujące ograniczoną powierzchnią.

„Co więcej, zadbaliśmy o to, aby masa kobota piCOBOT® była bardzo niska (510 g waży sam piCOBOT®, a 210 g jego chwytak), znacznie poniżej podobnych produktów konkurencji”, zapewnia Josef Karbassi.

Maksymalne obciążenie

Niska masa piCOBOT® skutkuje minimalnym obciążeniem konstrukcją, dlatego zmaksymalizowano udźwig kobota. Silne i funkcjonalne jak na swoje wymiary koboty piCOBOT® mogą podnosić przedmioty o masie do 7 kg.

Wsparcie wydajności

Pod względem wydajności zespoły pracowników współpracujących z robotami są trudne do pobicia. Jak wynika z badań nad interakcją człowieka z maszynami przeprowadzonych w niemieckich zakładach BMW, tego rodzaju współpraca daje 85% wyższą wydajność niż w przypadku zespołów jednolitych. Na tyle bezpieczne, aby pracować poza barierami bezpieczeństwa, koboty potrafią zapewnić takie wyniki. Dzięki opływowej formie koboty mogą pracować w bliskim kontakcie z pracownikami, nie narażając nikogo na obrażenia wynikające z kolizji.

Idąc dalej tym tropem, jednostkę piCOBOT® usprawniono tak, aby w bezpieczny sposób asystował kobotom we współpracy z ludźmi w wielu gałęziach przemysłu, podnosząc ich wydajność.

„piCOBOT® jest już gotowy na współpracę z człowiekiem i kobotami”, oświadcza Josef Karbassi.

 

 

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami