Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piPREMIUM

Więcej możliwych aplikacji z piFLOW®p – teraz z pompami próżniowymi o większym przepływie

Data 20.01.2014

piPREMIUM 600-1600 jest przedłużeniem linii rodziny pomp piPREMIUM, które do tej pory były dostępne w rozmiarach 100-400 . Celem rozszerzenia było dostarczenie dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego pomp o większej wydajności .

Podobnie jak w przypadku pozostałych piPREMIUM,  pompy te są wyposażone we wkłady COAX®, które są energetycznie najbardziej wydajnym sposobem wytwarzania próżni . Dzięki mocowaniu pompy do korpusu urządzenia transportowego za pomocą złącza typu TC, możliwa jest jej szybka wymiana i prosta konserwacja. Blok przyłączeniowy z zewnętrznym interfejsem pompy jest prosty do demontażu, gdyż jest zamocowany za pomocą dwóch śrub . Gdy pompa jest odłączona od korpusu, można szybko i w prosty sposób zdemontować wkłady COAX® do ich szybkiej wymiany i czyszczenia. Tłumik jest zintegrowany w obudowie pompy i do jego wylotu można podłączyć wąż odprowadzający powietrze wylotowe.

Karta katalogowa piPREMIUM 600 i 800
Urządzenia transportowe piFLOW®p
Notatka prasowa

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami