Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Sterownik ECU-15S

Sterownik elektryczny ECU-15- piFLOW®

Data 01.09.2020

Nowa platforma oprogramowania dla ECU-15 i ECU-15S może być łatwo aktualizowana o nowe wersje oprogramowania w celu dodania nowych funkcji w przyszłości.

  • Jest przygotowana do przyszłej dodatkowej funkcjonalności (aktualizacja oprogramowania poprzez interfejs USB w porównaniu do ECU-10, tj. w przyszłości mogą zostać dodane kolejne funkcje)
  • Łatwość użycia:
    • Istnieje możliwość dostosowania czasu ssania i rozładowania do materiału/produktu, ponieważ w sterowniku można zapisać wiele ustawień materiału/produktów
    • Kontrola działania, łatwy do sprawdzenia stan sygnału i funkcjonalność elementów przenośnika jeden po drugim podczas instalacji oraz w celu znalezienia problemu/usterki
  • Funkcje monitorowania
  • Monitorowanie ciśnienia zasilania pompy — powiadomienia ostrzegawcze/przerywanie transportu, gdy ciśnienie zasilania jest zbyt niskie.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami