Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Piab Value Line®

Value Line® – start nowej marki produktów

Data 31.03.2015

Jesteśmy dumni mogąc przedstawić zupełnie nową linię produktów Piab: Value Line® – Good performance at a value price

Firma Piab tradycyjnie skupia się na rozwoju produktów i jest liderem na rynku aplikacji, które są trudne lub wymagające z punktu widzenia próżni. Obecnie  poszerzamy  nasz zakres zainteresowań i przyglądamy się bardziej  podstawowym  aplikacjom,  w których  szybkość i powierzchnie do chwytania są mniej wymagające takie jak: formowanie kartonów. Innymi przykładami są urządzenia do załadunku/rozładunku lub sortowania arkuszy blach w maszynach do formowania (cięcie laserowe, cięcie strumieniem wody, wykrawanie itp.) oraz pobierania części z form wtryskowych. Nowa seria produktów Value Line® składa się z 21 przyssawek i 2 małych, lekkich eżektorów.

Przyssawki dostępne są w rozmiarach 20-75 mm w obydwu kształtach - płaskim i mieszkowym. Wytrzymały materiał TPE-U zapewnia dobrą odporność na ścieranie.

Małe i lekkie ejektory próżniowe mogą być instalowane bezpośrednio na wężu bardzo blisko punktu ssania. Funkcja ta zapewnia korzyści z krótszego czasu zwalniania pozwalającego na wyższą prędkość maszyny. Eżektory próżniowe inline nadają się również do zastosowań w pomieszczeniach sterylnych i są idealne do pracy w zakresie 20-50% poziomu podciśnienia.

Wszystkie produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.

Produkty Value Line®
Darmowe próbki
Informacja prasowa
Oficjalne dokumenty (pdf)
Broszura (pdf)

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami