Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Uszkodzone tabletki

Rozwiązanie sedna problemu przenoszenia tabletek: Jest to delikatność!

Data 09.03.2016

W jaki sposób przenosicie delikatne przedmioty? Oczywiście bardzo delikatnie! I to jest właśnie to, co jest innowacyjne i jest trafnie nazwaną technologią piGENTLE®, która jest stosowana w dedykowanym przenośniku do tabletek Piab piFLOW®t. 

Delikatne i cenne tabletki farmaceutyczne są w zakładach produkcyjnych zawsze trudne do przenoszenia. Aby utrzymać ilość odpadów na minimalnym poziomie, łatwo kruszące się tabletki muszą być traktowane ze szczególną starannością.

Do tej pory problem ten był rozwiązywany poprzez ręczne przenoszenie tabletek, często z udziałem personelu produkcyjnego, który podnosił i opróżniał ciężkie pojemniki lub prosząc dostawców przenośników o modyfikację swoich urządzeń, aby lepiej obsługiwały tabletki. Jednakże żadna z tych alternatyw nie jest idealna i prowadzi do kompromisu zarówno względem tabletek jak i względem środowiska pracy.

Nie zadowalając się modyfikacjami standardowego sprzętu transportowego, firma Piab postanowiła opracować wyposażenie przeznaczone do automatycznego transportu tabletek. W rezultacie jest już gotowy pierwszy na świecie dedykowany przenośnik do obsługi kruchych tabletek w zautomatyzowanych zakładach przemysłowych, gdzie może zastąpić standardowe wyposażenie lub pracochłonne ręczne procedury.

Kluczem do sukcesu firmy Piab są trzy główne cechy konstrukcyjne – sterowana, niska prędkość transportu produktu, ukierunkowany wlot do przenośnika oraz eliminacja ostrych krawędzi w rurociągu transportowym. Każda z tych funkcji została specjalnie zaprojektowana z myślą o tabletkach.

piGENTLE® zapewnia kontrolowaną niską prędkość

Kluczem do delikatnego przenoszenia tabletek jest prędkość. Aby zachować tabletki w nienaruszonym stanie w całym systemie transportowym, niezbędne jest utrzymanie kontrolowanej, niskiej prędkości. Innowacyjna technologia piGENTLE® została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić zachowanie ciągłego i delikatnego przepływu tabletek w całym systemie transportowym bez względu na ilość tabletek w rurociągu. Prędkość przenoszenia jest również niezależna od rozmiaru, kształtu oraz wagi tabletek lub kapsułek.

Technologia piGENTLE® została zgłoszona do opatentowania. Reguluje ona ciśnienie zasilania pompy przez pomiar poziomu podciśnienia w systemie. W miarę wzrostu poziomu podciśnienia tabletki wypełniają rurociąg, a ciśnienia zasilania wzrasta. piGENTLE® reguluje ciśnienie zasilania w zakresie od 2 do 6 barów.

Kierujący zawór klapowy zapewnia bezpieczny wlot

Za pomocą specjalnie zaprojektowanego klapowego zaworu wprowadzającego tabletki są łagodnie wprowadzane wlotem po stycznej do przenośnika. Umożliwia to płynne przejście pomiędzy rurociągiem transportującym i modułem wlotowym przenośnika. Prowadnice wykonane z nitrylu lub silikonu dostępne są w średnicach 38mm (1 ½") lub 51mm (2") dla węży o odpowiednich średnicach zewnętrznych 49 mm (1,93") lub 61mm (2.4").

Prowadnicę do tabletek/kapsułek zamontowaną na rurze wlotowej można łatwo zdemontować oraz oczyścić, niezależnie od kształtu, wielkości i wagi tabletek lub kapsułek. Kierujący zawór klapowy  jest wyprodukowany z materiału, który jest zgodny z przepisami europejskimi i USA (nr 1935/2004 WE FDA).

Gładkie krawędzie pozwalają zachować nienaruszone tabletki

W całym systemie transportowym piFLOW®t  nie ma żadnych ostrych krawędzi, na których tabletki mogłyby popękać lub pokruszyć się. Jest to ważna cecha konstrukcyjna, która zapewnia, że tabletki są obsługiwane tak delikatnie, jak to możliwe. Jako że tabletki i kapsułki farmaceutyczne zawierają bardzo dokładne dawki substancji aktywnych medycznie i często są drogie, ważnym jest, żeby były one utrzymywane w stanie nienaruszonym. Każde uszkodzenie tabletki lub kapsułki czyni je bezużytecznymi i muszą być odrzucane. Firmy farmaceutyczne akceptują zwykle bardzo małe ilości odrzutów, więc procesy muszą być bardzo dokładne, aby zminimalizować współczynniki strat.

Użyj go jako przenośnika lub jako preseparatora

Przenośnik do tabletek jest w pełni konfigurowalny we wszystkich jego elementach, co pozwala na dostosowanie do dowolnej aplikacji, poszczególnych produktów lub producentów. Może on być stosowany jako samodzielny przenośnik lub jako wstępny separator z oddzielnym napędem.

Autonomiczny przenośnik do tabletek wyposażony jest w technologię piGENTLE ™ oraz kierujący zawór klapowy. Jednakże, kiedy istnieje potrzeba oddzielenia pyłu z tabletek lub gdy wymagana jest minimalna wysokość zabudowy ze względu na ograniczoną ilość miejsca, przenośnik może być stosowany jako wstępny separator z oddzielnym napędem. Taka konfiguracja umożliwia również bardzo proste czyszczenie, ponieważ urządzenie nie posiada filtra wewnętrznego.

Higieniczny i łatwy do czyszczenia

piFLOW®t jest bardzo łatwy do czyszczenia i konserwacji, gdyż jest to system modułowy złożony z kilku elementów. Wszystkie elementy można zdemontować bez użycia narzędzi. Przenośnik został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi norm higienicznych określonych przez Departament Rolnictwa USA (USDA).

Przenośnik tabletek jest zgodny z przepisami europejskimi i USA (nr 1935/2004 WE FDA). Na urządzenie może być również wystawiany certyfikat ATEX.

Minimalna wymagana przestrzeń montażowa

Przenośnik do tabletek można łatwo zamontować w obszarach o ograniczonej przestrzeni. Przenośnik skonfigurowany jako jednostka samodzielna ma średnicę 255mm (10") lub 380mm (15") i wysokość około 700 mm (27,5 "). Jego niska waga wynosząca około 25kg (55lbs) jest kolejną zaletą.

Używany jako preseparator wymaga jeszcze mniej przestrzeni: średnica  255mm (10 ") i wysokość około 500 mm (20"). Waga jest równo podzielona pomiędzy preseparator i oddzielny napęd -  każdy ma wagę około 15kg (33lbs).

Rewolucyjny krok naprzód

piFLOW®t jest rozszerzeniem linii popularnych i wysokiej jakości przenośników Piab piFLOW® oferowanych do transportu proszku i materiałów sypkich, który został specjalnie opracowany, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle farmaceutycznym (piFLOW®p), spożywczym (piFLOW® f) i chemicznym (piFLOW®i).

Dzięki innowacyjnej technologii piGENTLE®, piFLOW®t wyznacza nowy światowy standard przenoszenia tabletek i obiecuje zrewolucjonizować zautomatyzowaną obsługę delikatnych tabletek i kapsułek farmaceutycznych. Dedykowany przenośnik do tabletek piFLOW®t będzie bezpiecznie przenosić tabletki pomiędzy różnymi sekcjami przetwarzania, takimi jak: tabletkarki, bębny powlekające oraz linie do pakowania w blistry.

Kompletne rozwiązanie Piab obiecuje zmniejszyć ilość odpadów oraz przestojów. Ponadto przyczyni się do podniesienia wydajności produkcyjnej fabryki przy jednoczesnym zapewnieniu lepszego środowiska pracy dla personelu produkcyjnego.

Przenośnik do tabletek z technologią sterowania prędkością piGENTLE ™ zostały w kontakcie z niektórymi klientami rygorystycznie przetestowane w laboratorium Piab. Uzyskano bardzo dobre wyniki dla różnych rodzajów tabletek i kapsułek farmaceutycznych.

Chcesz więcej informacji?

Kliknij tutaj

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami