Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piGRIP®

Przedstawiamy piGRIP®

Data 04.05.2012

Chwytanie w nowych wymiarach

Wszechstronność i wydajność

Konfigurowalne przyssawki pasują do większości maszyn i umożliwiają zoptymalizowane operacji przenoszenia prawie wszystkich materiałów. Przyssawki piGRIP® mogą być wyposażone w sześć różnych typów warg zaprojektowanych do podnoszenia różnych produktów oraz zapewniających właściwą twardość/miękkość i szczelność dopasowaną do przenoszonego materiału. W połączeniu z mocnym mieszkiem, piGRIP® jest wystarczająco stabilna, aby obsłużyć aplikacje o większych przyspieszeniach i prędkościach w porównaniu z tradycyjnymi przyssawkami.

W typowych jednotwardościowych przyssawkach, gdzie mieszek i warga wykonane są z tego samego materiału, trzeba zgadzać się na kompromis pomiędzy siłą chwytania a szybkością pracy maszyny. Teraz z piGRIP® -nowym innowacyjnym produktem Piab - to już historia.

piGRIP® z szorstką wargą

Nowe, szorstkie wargi zostały zaprojektowane aby zapewnić dużą siłę nośną i doskonałą przyczepnością na nieregularnych powierzchniach, których nie można byłoby obsłużyć za pomocą tradycyjnych przyssawek. Wargę najlepiej stosować gdy powierzchnia przenoszonego przedmiotu jest bardzo szorstka – do surowego drewna lub strukturalnego pleksi do kabin prysznicowych. Przyssawka może obsługiwać przedmioty o kilku mm różnicy wysokości z bardzo dobrą zdolność uszczelniania. Jest to najlepsze rozwiązanie eliminujące upadek trudnych w przenoszeniu przedmiotów i przesuwanie granic zdolności produkcyjnych.

Notatka prasowa - piGRIP® z szorstką wargą
Skonfiguruj swoją przyssawkę piGRIP®

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami