Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przyssawka 40x80P

Przedłużenie linii przyssawek: Nowe Owalne ssawki o wysokiej sile tarcia

Data 20.02.2019

Nowa przyssawka 40x80P (40x80 mm) wypełnia lukę w rodzinie owalnych przyssawek o wysokiej sile tarcia.

Owalne przyssawki o wysokiej sile tarcia zostały zaprojektowane z myślą o podłużnych, giętkich obiektach o płaskich powierzchniach takich jak te, które spotyka się w elementach karoserii w przemyśle motoryzacyjnym.

Przyssawki OBF zostały specjalnie zaprojektowane dla zaolejonych powierzchni, takich jak arkusze metalu stosowane w procesach obróbki plastycznej blach. Przyssawki mogą wytrzymać duże siły ścinające, zazwyczaj 2-4 razy większe niż w odpowiadające im konwencjonalne przyssawki, a za razem mogą obsługiwać obiekty o różnej wysokości.

Przyssawki OBF są produkowane z DURAFLEX®, specjalnie opracowanego materiału, który charakteryzuje się elastycznością gumy i odpornością na ścieranie poliuretanu. Materiał ten nie pozostawia śladów na przenoszonych obiektach.

Nowe przyssawki OBF 40x80P są dostępne z takimi samymi (pięcioma) rodzajami uchwytów montażowych jak w istniejących przyssawkach OBF 35x90P.

 

 

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami