Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSECURE

piSECURE wytwarza bezpieczną próżnię w przypadku awarii systemu

Data 18.12.2013

piSECURE jest zdecentralizowaną pompą próżniową, która przeznaczona jest do pracy w szczelnych aplikacjach z wysokimi wymogami bezpieczeństwa w przypadku awarii systemu lub zasilania. Funkcja bezpieczeństwa jest oparta na osobnym, szczelnym zaworze zwrotnym (zaworze odcinającym).

piSECURE może być z powodzeniem stosowana w zrobotyzowanych aplikacjach podnoszenia wartościowych, szczelnych przedmiotów, gdzie występują wysokie koszty upuszczonych przedmiotów w przypadku awarii zasilania. Przykładem są arkusze szkła lub metalu występujące przy montażu samochodów.

Do typowych zastosowań piSECURE można zaliczyć ergonomiczne urządzenia podnoszące (manipulatory) i suwnice (trawersy) w systemach obsługi szkła, blach i innych nieporowatych materiałów obsługiwanych ręcznie. piSECURE nadaje się do stosowania w ergonomicznych urządzeniach podnoszących/manipulatorach, które muszą być zgodne z normami podnoszenia: (DIN/SS) - EN 13155 i ASME Standardowa B30.20 itp.

Dane techniczne
Instrukcja obsługi
Notatka prasowa 
Youtube video

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami