If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOMPACT® MICRO

piCOMPACT® - eżektor typu „wszystko w jednym”

Data 25.03.2014

Piab ma zaszczyt przedstawić nową pompę piCOMPACT®, zbudowaną w oparciu o wkład ssący COAX® MICRO.

piCOMPACT® -  to rodzina eżektorów ze zintegrowanym sterowaniem, które nazywane są również eżektorami kompaktowymi lub "wszystko-w-jednym". Jest to platforma piętrowa z możliwością montażu kilku jednostek na tym samym kolektorze i mająca wspólne przyłącza pneumatyczne i elektryczne. Podczas konstruowania tych typów pomp skupiono się na ich  "kluczowych kryteriach" jak: niezawodność i szybkość, a także na wprowadzeniu kilku zupełnie nowych atrakcyjnych cech/funkcji. Dzięki połączeniu tego z najnowocześniejszym silnikiem próżniowym COAX® stworzono znakomity produkt. Przez pracę przy niskim ciśnieniu zasilania i maksymalizację stopnia wykorzystania sprężonego powietrza, eżektory COAX® zapewniają producentom zmniejszenie zużycia energii, jednocześnie zwiększając wydajność i niezawodność.

Funkcja inteligentnego oszczędzania energii (ES) skutecznie wyłącza sprężone powietrze, gdy zostanie osiągnięty ustawiony poziom podciśnienia. Dodatkowa funkcja ACM w połączeniu z ES eliminuje efekt "motorówki", w którym generator próżni włącza się i wyłącza cykliczne w przypadku występowania przecieku. ACM ES automatycznie rozpoznaje czy jest to potrzebne lub nie. Może być również stosowany do monitorowania czy nadszedł czas, aby wymienić zużyte przyssawek. Ze zintegrowanymi zaworami kulowymi dla zaworów  on/off i przedmuchu jako całego kompletu piCOMPACT®, może być zapewniona niezawodność, czas pracy oraz  prędkość pracy.

Eżektory próżniowe piCOMPACT® są dostępne w wielu wersjach, aby pasowały do ​​różnych systemów, w tym tych, które wymagają bardzo niskich ciśnień zasilania lub dodatkowego poziomu próżni. Ponadto eżektory kompaktowe można łatwo zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi bez żadnych modyfikacji  oraz można szybko skonfigurować dla indywidualnych potrzeb produkcyjnych.

Produkty piCOMPACT® są idealne do operacji podnieś-i-połóż, które najczęściej występują w przemyśle elektronicznym, półprzewodników, tworzyw sztucznych, metalowym, opakowaniowym oraz przy obsłudze przez roboty a także w przemyśle drzewnym.

 

Skonfiguruj swój piCOMPACT®
Notatka prasowa
Broszura
Instrukcja obsługi 
Youtube video

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami