Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOMPACT®23

piCOMPACT® - eżektor typu „wszystko w jednym”

Data 21.09.2015

Rodzina piCOMPACT® powiększa się o nowy piCOMPACT®23.

Firma Piab ma zaszczyt przedstawić nowego członka rodziny piCOMPACT® - pierwszy generator próżniowy należący do platformy piCOMPACT®23 z wbudowanymi elementami sterującymi.

Eżektory napędzane są za pomocą zupełnie nowych, wielostopniowych wkładów COAX® - "SX12" i "SX42", które zapewniają dużą przepustowości oraz wysoki poziomem podciśnienia i niezawodność, nawet w warunkach dużego zapylenia i wilgotności.

Rozpiętość wydajności odpowiada eżektorom jednostopniowym o średnicy dyszy 1,2 mm - 3,0 mm, ale wciąż o do 50% mniejszym zużyciu energii. Dodatkowo dostępny jest "górny tłumik" przeznaczony dla SX42 (potrzebny dla wszystkich piCOMPACT®23 z SX42).

Platforma piCOMPACT®23 jest zaprojektowana w sposób zapewniający dla klientów wysoką elastyczność konfiguracji, podobnie jak to ma miejsce dla piCOMPACT®10X. Elastyczna konstrukcja okazała się być jedną z najważniejszych unikalnych zalet w porównaniu do konkurencyjnych generatorów próżniowych z elementami sterowania.

Samodzielny eżektor piCOMPACT®23 ma w zasadzie takie same funkcje jak mniejszy piCOMPACT®10X, ale posiada większy przepływ, który wymagany jest w większych systemach próżniowych.

piCOMPACT® -  to rodzina eżektorów ze zintegrowanym sterowaniem, które nazywane są również eżektorami kompaktowymi lub "wszystko-w-jednym". Jest to platforma piętrowa z możliwością montażu kilku jednostek na tym samym kolektorze i mająca wspólne przyłącza pneumatyczne i elektryczne. Podczas konstruowania tych typów pomp skupiono się na ich "kluczowych kryteriach" jak: niezawodność i szybkość, a także na wprowadzeniu kilku zupełnie nowych atrakcyjnych cech/funkcji. Dzięki połączeniu tego z najnowocześniejszym silnikiem próżniowym COAX®  stworzono znakomity produkt. Przez pracę przy niskim ciśnieniu zasilania i maksymalizację stopnia wykorzystania sprężonego powietrza, eżektory COAX® zapewniają producentom zmniejszenie zużycia energii, jednocześnie zwiększając wydajność i niezawodność.

Funkcja inteligentnego oszczędzania energii (ES) skutecznie wyłącza sprężone powietrze, gdy zostanie osiągnięty ustawiony poziom podciśnienia. Dodatkowa funkcja ACM (Automatic Condition Monitoring) w połączeniu z ES eliminuje efekt "motorówki", w którym generator próżni włącza się i wyłącza cykliczne w przypadku występowania przecieku. ACM ES automatycznie rozpoznaje czy jest to potrzebne lub nie. Może być również stosowany do monitorowania czy nadszedł czas, aby wymienić zużyte przyssawek. Ze zintegrowanymi zaworami kulowymi dla zaworów  on/off i przedmuchu jako całego kompletu piCOMPACT®, może być zapewniona niezawodność, czas pracy oraz  prędkość pracy.

Eżektory próżniowe piCOMPACT® są dostępne w wielu wersjach, aby pasowały do ​​różnych systemów, w tym tych, które wymagają bardzo niskich ciśnień zasilania lub dodatkowego poziomu próżni. Ponadto eżektory kompaktowe można łatwo zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi bez żadnych modyfikacji  oraz można szybko skonfigurować dla indywidualnych potrzeb produkcyjnych.

Produkty piCOMPACT® są idealnym rozwiązaniem dla systemów transportu przez robota. piCOMPACT®10X nadają się do operacji podnieś-i-połóż, które najczęściej występują w przemyśle elektronicznym, półprzewodników oraz tworzyw sztucznych. Dla średnich i większych systemów robotów platforma piCOMPACT®23 jest idealnym rozwiązaniem w takich zastosowaniach jak: paletyzacja, transport blach pomiędzy prasami i załadunek/rozładunek dużych arkuszy różnych materiałów.

Jesteśmy pewni, że wielu klientów będzie korzystać z naszej strategii w dostarczania produktów modułowych. Można ją łatwo dostosować do określonych potrzeb wszystkich użytkowników. Na rynku nie jest dostępna tak wszechstronna pompa jak nowy piCOMPACT®23.

Kompleksowe materiały marketingowe oraz informacje techniczne dostępne są dla Państwa dyspozycji:

Notatki prasowe

Broszury

Informacje o produktach

 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami