Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOBOT fanuc

piCOBOT® dostępny z konfiguracją typu „plug and play” dla robotów Fanuc CR4/CR7

Data 01.06.2020

Od pierwszego czerwca piCOBOT® jest dostępny z konfiguracją plug and play do robotów Fanuc CR4/CR7.

Dzięki wygodnemu w obsłudze narzędziu konfiguracyjnemu dostępnemu online klienci firmy Piab mogą teraz dobrać specyfikację zestawu piCOBOT® do robotów Fanuc CR4 & CR7. Pakiet plug and play do robotów Fanuc CR4 & CR7 obejmuje pamięć USB z oprogramowaniem w formacie CF, interfejs mechaniczny, wymagany przewód oraz wąż sprężonego powietrza.

piCOBOT® oferuje podłączenie rozszerzeń typu plug and play do cobotów, co zapewnia bezpieczną i wydajną interakcję człowieka z robotem. piCOBOT® jest wyposażony w wyjątkowo wydajną technologię podciśnieniową COAX® opatentowaną przez firmę Piab, która obejmuje jednostkę pompy oraz chwytaków z przyssawkami. Szeroki asortyment przyssawek firmy Piab umożliwia klientom dostosowanie narzędzia do ich potrzeb.

 

 

 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami