Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCLASSIC

piCLASSIC – Sprawność energetyczna zwiększona o 22%

Data 16.05.2011

Dotychczasowa seria naszych pomp Classic została zmodernizowana poprzez użycie wkładów COAX®, zapewniając wzrost sprawności energetycznej
o 22%. Nowa seria otrzymała nazwę piCLASSIC.

  • 40% większa sprawność energetyczna w porównaniu do pomp łopatkowych.
  • Dostępne z większym o 70% przepływem podciśnienia w porównaniu do poprzednich modeli Classic.
  • Wysoki wstępny przepływ podciśnienia.
  • Nie wymagają kosztownych zbiorników i zaworów podciśnieniowych na szybko pracujących maszynach.
  • Łatwe w sterowaniu w pracy cyklicznej, co prowadzi do oszczędności energii.
  • Niewielki ciężar (0,5-1 kg) i nowa, modułowa budowa.
  • Łatwa instalacja w pobliżu punktu ssania dla zmniejszenia kosztów energii (mniejszy rozmiar pompy).
  • Niewiele ruchomych części - praktycznie bez kosztów obsługi i napraw.
  • Nowa konstrukcja łatwa do demontażu i czyszczenia.
  • Wydajność można łatwo zwiększyć przez dodanie modułów ssących (maksymalnie do 6).
  • Dostępne z dodatkową funkcją oszczędzania energii dla systemów doszczelnionych.

Notatka prasowa
Katalog online
Broszura
Ręczny

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami