Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piFLOW®p WIP

Piab wprowadza w przenośnikach piFLOW®p funkcję WIP: Funkcjonalny lifting dla przemysłu spożywczego i farmacji

Data 22.06.2017

Daj swojemu systemowi transportowemu ulepszoną funkcjonalność! Dysze rozpylające Wet-In-Place (WIP) są teraz dostępne do modernizacji istniejących systemów piFLOW®p lub do dodania do nowych, popularnych przenośników dla firm z branży spożywczej i farmaceutycznej. Tutaj dowiesz się więcej o WIP i innych opcjonalnych funkcjonalnych rozszerzeniach.

Przenośniki próżniowe piFLOW®p firmy Piab stają się coraz bardziej popularne wśród producentów produktów spożywczych i farmaceutycznych, ponieważ firma rozszerza ich funkcjonalność poprzez wprowadzenie dysz natryskowych typu Wet-In-Place (WIP), które pomogą zagwarantować pracownikom bezpieczniejsze środowisko pracy. Możliwość dodania funkcji WIP do systemów przenoszenia materiałów spożywczych i farmaceutycznych umożliwia producentom zwiększenie ich zgodności z najbardziej rygorystycznymi standardami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nawilżenie pozostałości

Poprzez rozpylanie wody przez dysze WIP na żywność lub materiały farmaceutyczne pozostałe w przenośniku, pył pozostanie na miejscu, gdzie jest. Zapobiegnie to przed wydostaniem się go na wnętrza - do powietrza, gdzie podczas prac konserwacyjnych lub czyszczenia mógłby być wdychany przez personel. Zwilżanie potencjalnie szkodliwej pozostałości materiału przed otwarciem urządzenia powoduje, że cały nawilżony pył może pozostać na miejscu do czasu, aż zostanie bezpiecznie usunięty.

Aby uzyskać maksymalną wydajność i pokrycie mozliwie dużej ilości materiału, w każdym module WIP można zainstalować do trzech dysz rozpylających.

Łatwość utrzymania

Aby pomóc klientom osiągnąć optymalną wydajność WIP w konkretnych aplikacjach, dostępne są dwie optymalne pozycje montażu modułu WIP. Oprócz standardowego położenia - na górze przenośnika, oferowana jest możliwość montażu modułu WIP bezpośrednio pod środkową częścią przenośnika oraz poniżej dolnego zaworu przenośnika. Opcjonalne zawory wlotowe mogą być również montowane z każdej strony. Konfigurowalna konstrukcja przenośników piFLOW®p pozwala również na prostą modernizację i wyposażenie istniejących systemów transportowych w jednostki WIP. Daje to producentom z branży spożywczej i farmaceutycznej elastyczność modernizacji lub wymiany linii produkcyjnych. Jednocześnie producenci zapewniają znacznie lepsze warunki pracy dla swoich pracowników.

P oznacza "premium"

Piab piFLOW®p - to rodzina przenośników próżniowych klasy premium. Firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie transportu proszków i granulatów z zastosowaniem próżni oferuje sprawdzone rozwiązania dla różnych systemów i aplikacji. Przenośniki dostępne w różnych typach i rozmiarach są zdolne do transportu materiałów o rozmiarze cząstek od 0,5 mikronów. Systemy klasy premium piFLOW®p są w stanie transportować produkty na odległość do 50m.

Przenośniki piFLOW®p mają konstrukcję modułową, dzięki czemu są łatwe do modyfikacji w celu spełnienia największych wymagań klientów z branży spożywczej i farmaceutycznej. Sensowne jest również używanie tego przenośnika, gdy wymagana jest wysoka przepustowość przy niewielkich wymiarach urządzenia. Przenośniki oferują bardzo szeroki zakres wydajności - od 0,5 do 14 ton na godzinę.

Proste do wymiany ultra dokładne filtry

Konfigurowalna i modułowa konstrukcja oferuje nie tylko elastyczność, ale także ułatwia czyszczenie i serwisowanie przenośników. Wszystkie filtry można łatwo czyścić lub wymienić. Wszystkie one spełniają najwyższe standardy. Sterylne filtry Piab Ultra Low Penetration Air (ULPA, klasa U15-17) zapewniają lepszą filtrację niż filtry High Efficiency Particulate Air (HEPA) oraz są oferowane jako wyposażenie standardowe dla piFLOW®p.

Zaprojektowany dla COAX®

Przenośniki piFLOW®p firmy Piab zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z firmowymi, specjalistycznymi pompami próżniowymi. Eżektory wielostopniowe opierają się na opatentowanej technologii COAX®. Zasilane są sprężonym powietrzem, które przechodząc przez kilka dysz wytwarza próżnię. Technologia ta jest kompaktowa i lekka, co pozwala na montowanie miniaturowych wkładów eżektorowych w pobliżu miejsca, gdzie potrzebna jest próżnia. Jest to wymagane w wydajnym energetycznie, zdecentralizowanym systemie o wysokim początkowym przepływie.

Dla klientów z ograniczonym dostępem do sprężonego powietrza dostępna jest szeroka gama elektromechanicznych pomp łopatkowych.

Nowa, opcjonalna jednostka sterująca

Nowa, opcjonalna jednostka sterująca oferuje również uproszczoną implementację dodatkowych funkcji sterujących. Jednostka sterująca posiada przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy, na którym można ustawić takie funkcje jak: czas opróżniania i ssania, fluidyzacji i wiele innych.

Elektryczna jednostka sterująca wyposażona w mikrokomputer może być podłączona do nadrzędnego, programowalnego sterownika logicznego (PLC), który służy do kontrolowania całego procesu produkcyjnego klienta.

Perfekcyjnie dopasowany do standardów
Przenośnik piFLOW®p do materiałów sypkich jest idealnie dopasowany do surowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. Urządzenia wykonane są z materiałów, które są zgodne z najnowszymi standardami US FDA and EU 1935/2004. Dzięki temu przenośniki Piab mogą być używane do bezpiecznego transportu dużych ilości proszków/materiałów sypkich a ich zaawansowana technologia gwarantuje transport bez segregacji przenoszonego produktu. Maksymalizacja bezpieczeństwa personelu fabryki zapewniona jest dzięki konstrukcji piFLOW®p, który dostępny jest z certyfikatem ATEX dla pyłu i gazu. Wszystkie elementy przenośnika z tworzywa sztucznego lub gumy, w tym filtry i uszczelnienia wykonane są z antystatycznego kauczuku nitrylowego (NBR).

Ciekawy temat naszego systemu transportu próżniowego?

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami