Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Prostokątne ssawki z mieszkiem

Firma Piab uzupełnia swoje portfolio przyssawek prostokątnych o trzy nowe rozmiary

Data 01.06.2020

Firma Piab rozszerza portfolio przyssawek prostokątnych o dwie nowe przyssawki z dodatkowym mieszkiem: RBL20x45, RBL30x55, oraz o zupełnie nową przyssawkę „kwadratową” RBL60x60.

Trzy nowe przyssawki oraz pozostałe przyssawki prostokątne są dostępne również w wirtualnym konfiguratorze, który ułatwia i upraszcza składnie zamówień.

Przyssawki prostokątne są odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o długich i wąskich kształtach, gdy wymagana jest możliwie duża siła podnoszenia. Przyssawki prostokątne sprawdzają się szczególnie dobrze w przypadku produktów w opakowaniach typu „flow pack” z tworzywa sztucznego, takich jak opakowania na batoniki, oraz gdy wymagana jest kompensacja poziomu. Nowa, długa wersja (RBL) z dodatkowym mieszkiem sprawdza się w przypadku przedmiotów / zbieranych produktów o znacznych różnicach wysokości.

Obszar aktywnego podnoszenia jest większy w przypadku przyssawek prostokątnych w porównaniu z przyssawkami okrągłymi i owalnymi.  Przyssawki RBL zostały zaprojektowane pod kątem przenoszenia przedmiotów o znacznych różnicach wysokości. 

Nowe rozmiary RBL20x45 (mm) i RBL30x55 (mm) są dostępne z tymi samymi mocowaniami standardowymi jak mieszkowe przyssawki prostokątne (obrotowe żeńskie ¼" i obrotowe męskie 1/8"). 

Nowy rozmiar RBL60x60 (mm) jest dostępny z dziewięcioma mocowaniami, w tym aluminiowym mocowaniem T-slot oraz dwoma mocowaniami obrotowymi (męskie 3/8" i ¼"). Mocowania obrotowe umożliwiają łatwe pozycjonowanie i działanie funkcji ustalania.

Przyssawki zostały wykonane z Duraflex®, materiału opracowanego specjalnie tak, aby nie pozostawiał śladów na przenoszonych przedmiotach i jednocześnie charakteryzował się doskonałą pamięcią elastyczną. Duraflex® cechuje elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.

Nowe przyssawki RBL (20x45, 30x55) sprawdzają się szczególnie dobrze w przypadku następujących zastosowań:

  • Otwieranie torebek / cienki papier — arkusze przekładkowe / folia 
  • Podłużne przedmioty w opakowaniach typu „flow pack”, takie jak opakowania na batoniki. 

RBL60x60 można używać do następujących zastosowań: 

  • Tektura/karton 
  • Magazyn 
  • Przenoszenie worków 
  • Drewno 
  • Otwieranie torebek / cienki papier — arkusze przekładkowe / folia 

 

 

 

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami