Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSAVE sense

piSAVE sense generacja 2

Data 25.11.2014

piSAVE sense zawory kontrolujące przepływ/odcinające są używane do "detekcji obiektu" na ruchomych urządzeniach chwytających z centralną pompą próżniową.

Zawory umożliwiają kilku przyssawkom na pominięcie (lub częściowe ominięcie) arkusza(y)/przedmiotu(ów) i utrzymanie wystarczającego poziomu podciśnienia w systemie, a także oferują szybkie uwalnianie lub przedmuch. Tradycyjne zawory sterujące/odcinające dla przyssawek, takie jak zawory kulkowe okazały się bardzo wrażliwe na orientację i brud.

Korzyścią dla użytkownika jest zmniejszenie zapotrzebowania na wydajność pompy próżniowej zasilającej przyssawki, obniżenie kosztów inwestycji pompy i zużycia energii. Użytkownicy mają również możliwość budowania elastycznych urządzeń podnoszących, które mogą obsłużyć wiele paneli/arkuszy o różnych wielkościach lub kształtach. Eliminuje to konieczność stosowania wielu urządzeń podnoszących.

Rodzina piSAVE sense poszerzyła się o czwarty rozmiar, najmniejszy "02/60". W zakresie dokładności ulepszono charakterystykę przepływu dla precyzyjnych aplikacji wymagających bardziej niezawodnego/bezpiecznego doboru pompy próżniowej. Nowy zawór "02/60" ma bardzo mały przepływ minimalny i nadaje się do przyssawek o średnicy ≤50mm w aplikacjach ze szczelnymi obiektami, takimi jak arkusze metalu lub szkła.

W przeciwieństwie do poprzedniej generacji piSAVE sense, nowe wersje są idealne zarówno dla materiałów szczelnych i porowatych. "02/60" w szczególności przeznaczony jest do powierzchni szczelnych, gdyż przez zamknięty zawór nie ma żadnego przepływu/wycieku lub jest on bardzo niewielki. To sprawia, że zawory nadają się do materiałów szczelnych, gdzie wiele małych przyssawek może ominąć obiekt. Dla dużych przyssawek > Ø50mm wykorzystywanych do materiałów nieszczelnych zaleca się stosowanie zaworu "03/60" w celu skrócenia czasu reakcji przyssawki. 

piSAVE sense karta katalogowa 

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami