Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Piab przyssawki silikonowe dla przemysłu spożywczego

Nowe przyssawki silikonowe dla przemysłu spożywczego zgodne z wymogami FDA i EU

Data 20.05.2013

Firma Piab wymienia swoje czerwone silikonowe przyssawki FDA na przezroczyste. Dzięki temu będzie można je łatwiej odróżnić od innych dostępnych na rynku. Materiał nie zawiera kolorowych pigmentów i jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004.

Grupa przezroczystych przyssawek silikonowych obejmuje modele płaskie, głębokie, uniwersalne, wielomieszkowe o średnicy od kilku do 150 mm.

Przyssawki są odpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym -  nawet przy bezpośrednim kontakcie z żywnością. Materiał z którego wykonana jest przyssawka jest miękki a jednocześnie wytrzymały oraz trwały o doskonałej pamięci kształtu i wydajności w niskich i wysokich temperaturach pracy.

Katalog online

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami